Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Blitzschutzeinrichtungen fernüberwachen und auf Einsatzbereitschaft prüfen

Applikationsbeispiel zu Systemverfügbarkeit in der Bahninfrastruktur

Überspannungsschutz-Einrichtungen fernüberwachen

Überspannungsschutz-Einrichtungen fernüberwachen mit Clixtrab

Mit der Digitalisierung der Bahninfrastruktur wächst die Anzahl intelligenter, elektronischer Betriebseinrichtungen, die nicht zentral im Stellwerk verbaut sind, sondern dezentral im Feld. Daraus ergeben sich zwei Konsequenzen: Einerseits werden die empfindlichen elektronischen Geräte mit einem Blitzschutz ausgerüstet, andererseits erschwert die dezentrale Anlagenarchitektur dem Wartungspersonal den Zugriff auf die Geräte und somit Informationen zur Einsatzbereitschaft des Blitzschutzes. Die Überwachung durch zyklische Kontrollgänge ist zeit- und kostenintensiv, überdies liefert sie immer nur eine Momentaufnahme. Eine mögliche Verringerung des Blitzschutzes, die zwischen Kontrollgängen auftritt, wird immer erst beim folgenden Kontrollgang erkannt. In der Zwischenzeit bleibt die Anlage potenziell ungeschützt. Moderner Blitzschutz muss daher einerseits prüfbar sein und andererseits die Möglichkeit der Fernüberwachung bieten. In der eigenen Richtlinie (DB RIL 819.0808) hat darum die Deutsche Bahn die Anforderungen an den Blitzschutz neu definiert.

Phoenix Contact begegnet dieser Anforderung mit Fernüberwachungslösungen, die kontinuierlich Informationen zum Betriebsstatus des Blitzschutzes liefern – auch für dezentrale Geräte.

Blitz- und Überspannungsschutz für die Bahninfrastruktur

Blitz- und Überspannungsschutz für die Bahninfrastruktur

Mehr Informationen zu den passenden Produkten: