Stromversorgungen für extreme Umgebungsbedingungen

22.01.2024
Trio Power-Stromversorgungen

Die neue Stromversorgung Trio Power der dritten Generation ist nun erstmals mit einer Schutzlackierung auf der Leiterplatte erhältlich. Dies ermöglicht den zuverlässigen Einsatz auch unter extremen Umgebungsbedingungen.

Die dritte Generation der Stromversorgungen setzt den neuen Standard im Maschinenbau. Sie sind kompakt, robust, zuverlässig und überzeugen durch ihre einfache Handhabung. Durch die schutzlackierte Leiterplatte sorgt die neue Stromversorgung auch bei extremen Umgebungsbedingungen für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Die Lackierung schützt vor Staub, korrosiven Gasen und Luftfeuchtigkeit. Ebenso werden Ausfälle durch korrosionsbedingte Kriechströme und elektrochemische Migration vermieden.

Die neuen Stromversorgungen Trio Power sparen Platz durch eine schmale Baubreite und direkte Anreihbarkeit. Die geringe Bautiefe ermöglicht die Installation in 125-mm-Kleingehäusen. Die Netzteile überzeugen darüber hinaus durch ein besonders einfaches Handling: Die Push-in-Anschlusstechnik ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Installation. Integrierte Beschriftungsfelder dienen der einfachen BMK- und Stromkreisbeschriftung. Durch ein intuitives Inbetriebnahmekonzept sind die Geräte schnell einsatzbereit. Der mechanische Verschluss der Potenziometer macht sie darüber hinaus manipulationssicher. Zudem verfügen die Stromversorgungen über smarte Diagnosemöglichkeiten. Multicolor-LEDs und ein Sammelkontakt signalisieren alle relevanten Zustände wie DC OK, Überlast und Kurzschluss. Der dynamische Boost (150 Prozent/5 Sekunden) ermöglicht zudem das Starten schwieriger Lasten. Durch die starke Ausgangskennlinie können auch kapazitive Lasten bis 960 W Ausgangsleistung in 1 AC und 3 AC problemlos geladen werden.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications