Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RFID-Lesegerät für AC-Ladesteuerungen mit LED-Anzeige und Buzzer

20.05.2024
RFID-Lesegerät für AC-Ladesteuerungen

Das neue RFID-Lesegerät mit konfigurierbarer LED-Anzeige und Buzzer von Phoenix Contact kommt in Verbindung mit den Ladesteuerungen CHARX control modular zum Einsatz und eignet sich für die Montage in Wallboxen oder Ladestationen.

Das RFID-Lesegerät verfügt über eine lichtstarke, vierfarbige LED-Statusanzeige sowie einen Buzzer für akustische Rückmeldungen bei RFID-Interaktionen. So erhalten Nutzer der Ladestationen ein intuitives Feedback zum RFID- und Ladestatus – dabei leuchtet, blinkt oder pulsiert die LED-Anzeige mit einstellbarer Helligkeit in vier wählbaren Farben und der Buzzer ertönt mit einstellbarer Lautstärke.
Das RFID-Lesegerät lässt sich komfortabel per Webbrowser oder Konfigurations-Tool für CHARX control modular konfigurieren und eine NFC-Schnittstelle für künftige Funktionserweiterungen steht ebenfalls zur Verfügung.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications