Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Push-in-Leiterplattenklemmen für Leistungselektronik bis 125 A

21.03.2024
Push-in-Leiterplattenklemme SPT 35/..-H

Die Leiterplattenklemme SPT 35 von Phoenix Contact für Ströme bis 125 A und Spannungen bis 1.000 V ist die derzeit leistungsstärkste Push-in-Leiterplattenklemme am Markt.

Mit der neuen SPT 35/..-H erweitert das Unternehmen das Portfolio der Hochstrom-Leiterplattenklemmen mit Federanschlusstechnologie um die horizontale Leiteranschlussrichtung.

Die wellenlötfähigen Leiterplattenklemmen sind standardmäßig in den Ausführungen ein- bis fünfpolig erhältlich. Im Rastermaß 15 mm werden Leiter mit einem Querschnitt von bis zu 35 mm² mit der komfortablen und werkzeuglosen Push-in-Anschlusstechnik angeschlossen. Die definierte Kontaktkraft sorgt für eine langzeitstabile Kontaktierung. Durch die horizontale Anschluss- und Betätigungsrichtung eignet sich die Produktserie ideal für den Einsatz in der Gerätefront.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications