Mobiler Thermotransferdrucker für vielseitige Kennzeichnungslösungen
Der mobile Thermotransferdrucker Thermomark Prime 2.0 von Phoenix Contact ist vielseitig einsetzbar. Das kompakte Gerät eignet sich sowohl für den zentralen Einsatz in einer Markierungszelle als auch für die Kennzeichnungserstellung direkt im Applikationsumfeld. Dies ermöglicht eine effiziente und flexible Gestaltung von Arbeitsabläufen und bietet vor allem in weitläufigen Anlagen einen großen Vorteil.
Der Thermotransferdrucker kann über 600 Markierungsmaterialien für verschiedene Anwendungsbereiche der industriellen Kennzeichnung beschriften. Durch die bewährte Thermotransfer-Drucktechnologie gelingt die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen präzise und beständig. Der stand-alone-fähige Drucker ermöglicht eine hochwertige Beschriftung von Materialien im Karten- und Mattenformat in unter 8 s. Der Thermomark Prime 2.0 kann für die mobile Kennzeichnung direkt im Applikationsumfeld Markierungslösungen komfortabel über die integrierte Software Marking System App erstellen. Die Dateneingabe erfolgt einfach und intuitiv über das aufstellbare 7"-Touch-Farb-Display des Druckers. Der austauschbare und leistungsstarke Akku sowie ein einfacher Material- und Farbbandwechsel sorgen dafür, dass der Drucker überall einsatzbereit ist, wo er benötigt wird. Die automatische Farbband-, Magazin- und Materialerkennung beugt Fehldrucken vor. Für den zentralen Einsatz, z. B. in einer Markierungszelle, lässt sich der Thermomark Prime 2.0 unkompliziert über die Markierungs-Software von Phoenix Contact ansteuern und verwalten. Die Software bietet umfangreiche Gestaltungsoptionen, eine übersichtliche Benutzeroberfläche sowie performante Schnittstellen für einen effizienten Datenimport aus E-CAD-Systemen.