Konfektionierte M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen
Phoenix Contact präsentiert die neuen M12-Push-Pull-Netzwerkkabel, die eine einfache und zuverlässige High-Speed-Datenübertragung für Ethernet-Anwendungen ermöglichen.
Die konfektionierten M12-Push-Pull-Steckverbinder überzeugen durch ihre werkzeuglose Installation und die umfassende 360°-Schirmung mit der Advanced Shielding Technology. Diese Technologie sorgt für eine störungsfreie Datenübertragung selbst in elektromagnetisch belasteten Umgebungen.
Die M12-Push-Pull-Steckverbinder sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter gerade und gewinkelte Varianten sowie Stift- und Buchsenausführungen. Die X-kodierten Leitungen unterstützen Ethernet CAT6A und bieten eine Datenübertragungsrate von bis zu 10 GBit/s. Die halogenfreien Kabel bestehen aus PUR, was sie besonders robust und langlebig macht. Mit den Schutzarten IP65, IP67 eignen sie sich zudem bestens für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
Ein besonderes Merkmal der M12-Push-Pull-Steckverbinder ist die schnelle und sichere Verbindung. Sie ermöglicht selbst bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte eine einfache Handhabung. Im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen kann die Installationszeit um bis zu 80 Prozent reduziert werden. Das nach IEC 61076-2-010 normierte Produktprogramm bietet zudem eine hohe Zukunftssicherheit.