Kompakte LED-Signalleuchten für direkte Maschinenintegration
Mit der neuen LED-Signalleuchtenserie PSD-SL bietet Phoenix Contact eine kompakte Lösung für die anwendungsnahe Signalisierung direkt an Maschinenfunktionen. Die Leuchten sind vielseitig einsetzbar, robust gebaut und für den Innen- wie Außeneinsatz geeignet.
Die neuen LED-Signalleuchten PSD-SL von Phoenix Contact ermöglichen eine klare, funktionale Signalisierung direkt an der Anwendung. Sie sind in den zwei Bauformen Point und Tower erhältlich und bieten je nach Ausführung drei oder sieben wählbare Farben. Verschiedene Lichtanimationen wie Blinken oder Farbwechsel erlauben eine flexible Anpassung an unterschiedliche Signalisierungsaufgaben, etwa an Maschinen, fahrerlose Transportsysteme (AGVs) oder Serviceroboter. Die Leuchten werden über einen 5-poligen, A-kodierten M12-Steckverbinder angeschlossen und mit 24 V DC über 4-Bit angesteuert. Die Montage erfolgt einfach per M22-Einbauöffnung, das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Durch die Schutzarten IP66, IP67, IP69, IP6K9K sowie UL Type 4/4X und einen weiten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C eignen sich die Leuchten auch für raue Industrieumgebungen im Innen- und Außenbereich. Die PSD-SL-Serie ergänzt das Signalisierungsportfolio von Phoenix Contact um eine kompakte, robuste und vielseitige Lösung für die direkte Maschinenumgebung.