Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Effiziente Erstellung individueller Kennzeichnungsprojekte

22.10.2024
Markierungs-Software MARKING system

Die intuitive Markierungs-Software Marking system von Phoenix Contact unterstützt in jeder Phase eines Kennzeichnungsprozesses. Mit anwendungsspezifischen Funktionen lassen sich individuelle Markierungslösungen für jeden Anwendungsbereich einfach und effizient realisieren.

Die Markierungs-Software vereint leistungsstarke Funktionen, eine intuitive Benutzeroberfläche sowie einen effizienten Datenimport. Damit bietet sie eine durchgängige Prozessunterstützung von der Produktsuche über die Erstellung bis zum montierfertigen Markierungsmaterial. Die Software kann alle Markierungssysteme von Phoenix Contact zentral ansteuern und verwalten. Das Ergebnis sind anwendungsspezifische Markierungslösungen für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen. Neben umfangreichen Funktionen zur visuellen Gestaltung der Markierungsmaterialien bietet die Software effiziente Datenimportfunktionen sowie optimierte Schnittstellen zu gängigen ECAD-Systemen und Datenaustauschformaten. Eine strukturierte Projektverwaltung nach IEC 81346 optimiert den gesamten Kennzeichnungsprozess. Das Wire Marking Application Center kann den Kennzeichnungsprozess von Leitern und Kabeln maßgeblich vereinfachen. Anhand strukturierter Detailinformationen aus dem Schaltplan werden die Anwendenden schrittweise durch den gesamten Kennzeichnungsprozess geführt. Dies erhöht die Effizienz und reduziert das Fehlerrisiko. Die Schnittstelle zur Engineering-Software clipx Engineer ermöglicht nahtlose Prozesse von der Planung bis zur Fertigung.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications