Motoren flexibel und energieeffizient steuern Im Maschinenbau steuern Sie mit dem CONTACTRON-Speed-Starter Motoren flexibel und effizient. Hier zeigen wir Ihnen eine Applikation aus dem Bereich Food and Beverage. Erfahren Sie, was Leidenschaft und Innovation in der Praxis bedeutet. Unser Auftrag: Gemeinsam mit dem Kunden eine passende Lösung für die einfache Steuerung von Motoren zu finden. Wir sind für Sie da – sprechen Sie uns an.

Fertigungshalle Innovantia
Firmenlogo des Unternehmens Innovantia® Fabricación

Kundenprofil Innovantia

Innovantia® Fabricación ist ein Anbieter von Automatisierungslösungen. Das Unternehmen vertreibt, integriert und fertigt hauptsächlich automatisierte Linien für die Eierproduktion im landwirtschaftlichen Bereich. Darüber hinaus bietet Innovantia® Fabricación unterschiedliche Maschinen für die Keramikproduktion für den Bausektor an.

Vertrauen in Innovation und Partnerschaft – der Speed-Starter als Problemlöser beim Kunden

Der Speed-Starter ist einfach, zuverlässig, sicher und sehr platzsparend. Er benötigt sehr wenig Zeit für die Installation und Inbetriebnahme.

Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, CEO
Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, CEO
Schulterblick in den Schaltschrank mit einer Reihe CONTACTRON-Speed-Starter

Schaltschrankbau: Blick in den Schaltschrank mit einer Reihe CONTACTRON-Speed-Starter

Einfaches Bedienkonzept – Effizienz auf engem Raum​

Frequenzumrichter werden häufig in Anwendungen eingesetzt, wo z. B. eine variable Drehzahl gefahren wird oder das Hoch- und Herunterfahren des Motors gesteuert werden muss. Der CONTACTRON-Speed-Starter kombiniert im Einsatz die Vorteile eines kompakten Motorstarters mit den essenziellen Eigenschaften eines Frequenzumrichters für eine Vielzahl von Applikationen:

  • Einfache und intuitive Bedienung über Display, Drehknopf und Bedientaster. Es ist keine aufwendige Parametrierung erforderlich.
  • Platzersparnis im Schaltschrank durch die kompakte Bauform ab 35 mm Baubreite. 
  • Wirtschaftliches Komponenten-Management dank der Fokussierung auf die wesentlichen Funktionen für viele Anwendungen in der Antriebstechnik
Eingebauter CONTACTRON-Speed-Starter in einem Schaltschrank in einer Abfüllanlage

Einsatz des CONTACTRON-Speed-Starters im Schaltschrank

Einfache Motoransteuerung für vielfältige Anwendungen

Der CONTACTRON-Speed-Starter hilft Ihnen, Steuerungsaufgaben für Motoren, insbesondere in der Intralogistik und Fördertechnik, in Bereichen wie Maschinenbau, Automotive oder der Lebensmittelindustrie einfach und wirtschaftlich umzusetzen.

CONTACTRON-Speed-Starter mit Safety Funktion STO im Schaltschrank

CONTACTRON-Speed-Starter mit Safety Funktion STO im Schaltschrank

Sicherheit geht vor – Safe Torque Off-Funktionalität

Die integrierte Safety-Funktion ermöglicht den Einsatz in sicherheitsrelevanten Not-Halt-Applikationen ganz ohne zusätzliche Schützschaltungen. Sicher abgeschaltetes Drehmoment oder STO (Safe Torque Off) sorgt dafür, dass ihr Motor nicht mehr mit Energie für die Rotation versorgt wird. Dadurch kann nach Auslösung kein Drehmoment mehr generiert werden.

Möchten Sie die Effizienz und Sicherheit Ihrer Anlage maximieren?
Durch die sofortige Abschaltung des Drehmoments von Motoren ermöglicht die STO-Funktionalität ein schnelles und sicheres Eingreifen in Notfällen oder bei unvorhergesehenen Ereignissen in Ihrer Anlage. Dadurch werden nicht nur Ausfallzeiten minimiert, sondern auch potenzielle Unfälle und Verletzungen vermieden und eine sichere Arbeitsumgebung geschaffen.

Persönlicher Kontakt
Wir kommen gern zu Ihnen!

Sie möchten gerne mehr über den CONTACTRON-Speed-Starter erfahren, dann nehmen Sie doch ganz einfach Kontakt mit unseren Expertinnen und Experten auf.

Kontaktieren Sie uns
Unsere CONTACTRON-Speed-Starter-Experten sind im Gespräch an einer Schaltschrank-Montageplatte