Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Webinarreihe: Einführung in den Explosionsschutz Profitieren Sie von unserer Expertise und erhalten Sie fundiertes Wissen sowie praxisnahe Einblicke in die verschiedenen Aspekte des Explosionsschutzes.

Explosionsschutz

Herzlich willkommen

Herzlich willkommen zu unserer umfassenden Videoreihe "Einführung in den Explosionsschutz". Unsere Expertin Katrin Petters und unser Experte Heinrich Käuper vermitteln Ihnen die besonders wichtigen Prinzipien sowie gesetzlichen Anforderungen des Explosionsschutzes und führen Sie durch praxisnahe Beispiele.

Jedes Video beinhaltet neben dem Lerninhalt auch einen Übungsteil, in dem sie eigenständig Ihr erworbenes Wissen prüfen und vertiefen können. Im Nachgang erhalten Sie die Lösungen in schriftlicher Form oder als Erklärvideo, je nach Komplexität des Themas.

Webinarreihe: Einführung in den Explosionsschutz


Einführung in die Grundlagen des Explosionsschutzes und rechtliche Rahmenbedingungen Video 1

Dieses Lernvideo vermittelt die Grundlagen des Explosionsschutzes, einschließlich der Entstehung und Vermeidung von Explosionen, Explosionsgrenzen und Schutzmaßnahmen. Es behandelt die ATEX-Richtlinien für Europa sowie das IECEx-System weltweit. Zudem werden Normen für den elektrischen Explosionsschutz für Hersteller erläutert.

Auswahl von Betriebsmitteln für den sekundären Explosionsschutz Video 2

Dieses Video konzentriert sich auf den sekundären Explosionsschutz. Bei der Geräteauswahl entsprechend den Zündschutzarten muss die anwendende Fachkraft die Art der Gefahr sowie die Dauer und Häufigkeit der Gefahr analysieren. Die Art der Gefahr bezieht sich auf die Zündquellenbetrachtung nach Zündtemperatur und Zündenergie. Dabei werden die Temperaturklassen und die Gruppen (Gas und Staub) betrachtet. Bei der Dauer und Häufigkeit der Gefahr wird der Zusammenhang von Zoneneinteilung sowie Gerätekategorie und Geräteschutzniveau hergestellt.

Zündschutzarten und Kennzeichnung von Betriebsmitteln Video 3

In diesem Lernvideo werden verschiedene Zündschutzarten für den sekundären Explosionsschutz vorgestellt, die alle darauf abzielen, die Zündung explosionsfähiger Atmosphäre zu verhindern. Anhand praktischer Produktbeispiele wird erläutert, wie Betriebsmittel in der EU gemäß der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU und der Norm IEC/EN 60079-0 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zu kennzeichnen sind. Zudem erfahren Sie, wie sich die Kennzeichnung der Geräte historisch entwickelt hat und welche aktuellen Anforderungen bestehen.

Grundlagen der Eigensicherheit und praktische Prüfung Video 4

Dieses Video fokussiert die Zündschutzart Eigensicherheit, die den gesamten Stromkreis umfasst. Strom und Spannung werden so begrenzt, dass keine Funken oder thermischen Effekte eine explosionsfähige Atmosphäre entzünden können. Anhand von Produktbeispielen wird gezeigt, wie eigensichere Stromkreise ausgelegt und geeignete Geräte gewählt werden. Insbesondere wird der normativ notwendige Nachweis der Eigensicherheit und dessen besonderen Bedingungen anhand von praktischen Beispielen erläutert.

Webinarreihe
Einführung in den Explosionsschutz

Erlangen Sie hier in nur wenigen Schritten Zugang zu unserem umfassenden Expertenwissen rund um das Thema Explosionsschutz. In den vier Webinaren erhalten Sie Einblick in die Grundlagen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Explosionsschutzes sowie in die Auswahl von Betriebsmitteln für den sekundären Explosionsschutz. Zudem werden die verschiedenen Zündschutzarten, die Kennzeichnung von Betriebsmitteln sowie die Grundlagen der Eigensicherheit und deren praktische Prüfung behandelt.

Jetzt registrieren
Explosionsschutz-Logo