MINI POWER Stromversorgungen für die MSR-Technik
In der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) ist das modulare Elektronik-Gehäuse (ME) mittlerweile Standard. MINI POWER ist das dazu passende Netzteil. Die Geräte sind flexibel durch Sonderspannungen und Sondervarianten.
MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX
-
Stromversorgung
2866653
Bei Neuanlagen bitte folgenden Artikel verwenden: 2904614
Primär getaktete Stromversorgung MINI POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 1,5 A, für den explosionsgefährdeten Bereich
Produktdetails
| AC-Betrieb | |
| Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 85 V AC ... 264 V AC |
| Eingangsspannungsbereich AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoß | < 15 A (typisch) |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | 0,6 A2s |
| Frequenzbereich AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 35 ms (120 V AC) |
| typ. 150 ms (230 V AC) | |
| Stromaufnahme | 0,75 A (120 V AC) |
| 0,45 A (230 V AC) | |
| Nennleistungsaufnahme | 88 VA |
| Einschaltzeit typisch | < 0,5 s |
| Eingangssicherung | 3,15 A (träge, intern) |
| Zulässige Vorsicherung | B6 B10 B16 AC: |
| Zulässige Vorsicherung DC | DC: Geeignete Sicherung vorschalten |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (AC: Charakteristik B, C, D, K) |
| Wirkungsgrad | > 84 % (bei 230 V AC und Nennwerten) |
| Ausgangscharakteristik | U/I |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC ±1 % |
| Nennausgangsstrom (IN) | 1,5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 2 A (-25 °C ... 40 °C) |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Rückspeisefestigkeit | 35 V DC |
| Restwelligkeit | < 40 mVSS (bei Nennwerten) |
| Ausgangsleistung | 36 W |
| Schaltspitzen Nennlast | < 20 mVSS (20 MHz) |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | 1,5 W |
| Verlustleistung Nennlast maximal | 6,5 W |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Redundanz und Leistungserhöhung |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| Signal: DC-OK, aktiv | |
| Beschreibung des Ausgangs | UOUT > 0,9 x UN: High-Signal |
| Schaltspannung maximal | ≤ 24 V |
| Ausgangsspannung | + 24 V DC (Signal) |
| Einschaltstrom maximal | max. 44 mA |
| Dauerlaststrom | ≤ 40 mA |
| Signal: DC-OK, potenzialfrei | |
| Beschreibung des Ausgangs | Relaiskontakt, UOUT > 0,9 x UN: Kontakt geschlossen |
| Eingang | |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Schraubengewinde | M4 |
| Signal | |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment min | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment max | 0,6 Nm |
| Signalisierungsarten | LED |
| Relaiskontakt | |
| Signalausgang: DC-OK, aktiv | |
| Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
| Hinweis zur Statusanzeige | UOUT < 0,9 x UN: LED blinkt |
| Signalausgang: DC-OK, potenzialfrei | |
| Statusanzeige | LED "DC OK" grün |
| Hinweis zur Statusanzeige | UOUT > 21,5 V DC:: LED leuchtet |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
| 3 kV AC (Stückprüfung) | |
| Isolationsspannung Eingang/PE | 4 kV AC (Typprüfung) |
| 3 kV AC (Stückprüfung) |
| Produktfamilie | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2789000 h (40 °C) |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II (im geschlossenen Schaltschrank) |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 95 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Ausführung der Gehäuse | Polyamid PA, Farbe grün |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 100 % (Betauung zulässig) |
| Schock | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Bahnanwendungen | EN 50121-4 |
| Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrische Sicherheit | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - Schutzkleinspannung | EN 60950-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
| Normen/Bestimmungen | EN 60079-0 |
| UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Konformität/Zulassungen | |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 |
| Artikelnummer | 2866653 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CMPM13 |
| Produktschlüssel | CMPM13 |
| GTIN | 4046356147989 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 289.3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 250 g |
| Zolltarifnummer | 85044000 |
| Ursprungsland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121004 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Servicefreundliche Anschlusstechnik durch kodierte COMBICON-Steckverbinder
Zur Einspeisung der Versorgungsspannung über das Fußelement (Tragschienen-Busverbinder) bei vorhandenen AC-Spannungen
Eingangsspannungsnennbereich 100 V AC ... 240 V AC
Ausgangsspannung: 24 V DC
Für bis zu 60 MINI Analog-Module
Für bis zu 1,5 A sekundär
Status- und Fehlersignalisierung über Diagnose-LEDs
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen