Axioline Smart Element 佔地面積為 15 mm x 62 mm,可實現多達 16 個連接。您可以連接導體橫截面最大為 1.5 mm²,帶套管及塑料套環的導線。
Inline, 模拟量输出模块,模拟量输出: 2,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
菲尼克斯電氣的遠端 I/O 系統達到 IP20 和 IP65/67 級别的防護程度,適合全部常見匯流排系統和網路。您可直接從控制櫃中或機器設備中採集輸入和輸出訊號。可靠地傳輸資料和訊號流量,傳輸過程已針對不同應用領域進行了最佳化。為此,我們開發有具備不同機械性能和功能的產品。
Inline, 模拟量输出模块,模拟量输出: 2,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
Axioline Smart Elements,插槽端板,保护等级: IP20
Inline,数字量输入模块,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条,连接器分别编号
Inline,数字量输出模块,数字输出: 8,24 V DC,连接技术: 1线制,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器
Axioline Smart Elements, 温度记录模块,Pt 100温度传感器检测,模拟量RTD输入: 4 (Pt 100),连接技术: 3线,保护等级: IP20
Axioline Smart Elements, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,保护等级: IP20
Axioline Smart Elements, 模拟输出模块,模拟量输出: 4,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,保护等级: IP20
Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 4,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2,3,4线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
八通道IO-Link主站可通过基于Web的管理轻松配置IO-Link设备。可连接EtherNet/IP、MODBUS和OPC UA。具有八个辅助数字化输入,冗余输入电源连接和可插拔的直插式接线端子等特性。
Axioline Smart Elements,通信模块,接口 RS-485: 1,过程数据宽度:20字节,透明协议,保护等级: IP20
Axioline Smart Element 佔地面積為 15 mm x 62 mm,可實現多達 16 個連接。您可以連接導體橫截面最大為 1.5 mm²,帶套管及塑料套環的導線。
所有 Axioline Smart Element 均採用 Push-in 拔插式連接技術,可非常快速地連接訊號。
藉由獨立於系統的介面,可將 Axioline Smart Element 整合進不同的解決方案中。
Axioline Smart Element 可直接藉由合適的介面插入支架模組中。配備簡單的解鎖機制,取出便捷。
遠端 I/O 系統 Axioline F 中的 Axioline Smart Element
在 Axioline F 站點內,您可以自由組合常規的 Axioline F 模組和整合 Axioline Smart Element 模組的 Axioline F 背板。如此一來,您可以在現有的 Axioline F 匯流排耦合器或 Axiocontrol 控制器(例如 PLCnext Control 或傳統 PLC)上使用 Axioline Smart Element。
專門研發的 Axioline F 背板提供四個和六個 Smart Element 插槽。該設計靈活性強,可將 Axioline Smart Element 插入 Axioline F 背板中的任何位置。背板採用雙排設計,可大幅減小 I/O 站點的總寬度。
Axioline F 是用於控制櫃安裝的乙太網專業設備。
該系列為面向所有常見乙太網系統的匯流排耦合器。
PROFINET 系統冗餘:PROFINET 匯流排耦合器 AXL F BK PN TPS 支援僅透過一個匯流排耦合器實現 S2 系統冗餘的規範。因此,匯流排耦合器可與兩個冗餘 PROFINET 控制器通訊,由此確保很高的系統可靠性。
採用 Push-in 拔插式連接技術,縮短了安裝時間。一目了然地接線:設計允許電纜向上和向下進行接線。
由於機械強度提高,Axioline F 的抗振性能達到 5g,長期抗衝擊性達到 10g,抗衝擊性達到 30g。
Axioline F 模組化 I/O 系統可滿足各種需求。無論使用菲尼克斯電氣控制器還是使用匯流排耦合器運行通用網路,Axioline F 都可快速採集訊號,提高設備輸出。
Axioline F 系列涵蓋了多種具備數位化和類別輸入端和輸出端、功能或面向特殊應用的 I/O 模組。利用 PROFIsafe 或 SafetyBridge Technology 實現安全應用。藉由多樣化的 I/O 模組,您可靈活地構建工作站。
在嚴苛環境中,可靠的通訊至關重要。Axioline F 的設計及機械系統極爲堅固。XC 規格的工作溫度範圍擴大到了 -40 °C … +70 °C,可應用於極端環境條件。
基於其特性,這些 I/O 模組具備所有主要海事核准。Axioline F 發出的干擾極少,機械結構堅固,因此符合造船業的所有自動化要求。
新一代 Axioline E 設備堅固耐用,防護程度達 IP65/67,配有全鑄型鋅模鑄外殼。
這款設備具有出色的 EMC 抗干擾特性且機械結構堅固,可顯著縮短系統停機時間。
此類產品的適用溫度範圍更廣,能夠可靠低於環境影響,耐受常用冷卻劑、潤滑劑和焊接操作,可應用於各種場合。
M12-Duo 輪廓憑藉經過實踐驗證的 M12 螺釘連接器或新型 M12 推拉快速連接技術為您提供靈活的現場接線方式。
M12 推拉快速連接技術無需工具即可完成裝配,相較於成熟的 M12 螺釘連接器可節省 80 % 的接線時間,每個設備可平均節省 2 分鐘。透過連接插頭的卡接回饋及簡便的拉力測試,確保在裝配過程有效避免誤插。
新一代 Axioline E 設備採用 2x 16 A 的 L 編碼高性能電源,無需額外饋電電纜即可用實現長距離輸電。
此外,借助具備 2 A L+及 4 A UA 鏈路的高性能 IO-Link 主通訊埠,無需額外饋電電纜即可便捷構建 IO-Link 子結構,大幅降低了佈線量。
新一代 Axioline E IO-Link 主站符合 IO-Link 規格 1.1.3。菲尼克斯電氣新一代 IO-Link 主站的循環時間短於 500 µs,因此其與所連 IO-Link 設備的資訊交換速度要比第一代商用 IO-Link 主站快四倍。
新一代 IO-Link 主站可為連接的 IO-Link 設備設定參數,因而可有效整合至您的自動化系統中。
在 PLCnext Technology 自動化系統中,僅需將 IODD 整合至工程系統,即可為所連接的 IO-Link 設備設置參數。
匯入 IODD 後,工程系統中 IO-Link 設備的映射即與 PROFINET 設備同步。IODD 的設備參數將自動轉換為啟動參數,並在設備啟動期間與 PROFINET 設備的啟動參數一同下載。
開放式工業物聯網 (IIoT)
依託新一代 Axioline E 設備架構,同一設備平台上即可實現並行不悖的兩種通訊方式:既定工業乙太網協定的工業即時通訊,以及透過 OPC UA 實現的安全、可靠的開放式工業物聯網通訊。
時間敏感型網路 (TSN)
新一代 Axioline E 設備將逐步支援所有市場相關的工業乙太網協定,如 PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCP 和 EtherCAT®。憑藉創新型設備架構,設備可靈活適配新技術標準和未來網路,如 PROFINET-over-TSN。
工業保全
使用新一代 Axioline E 設備,可在設計階段便全面地考慮安全特性。作為所謂的「設計安全產品」,這些設備符合 IEC 62443-4-1 標準規定的 TÜV 認證流程要求。依託針對現場和雲端連接的內建安全功能,設備已為未來自動化任務做好了全面準備。
透過理想的連接方式存取設備資訊與設備組態,實現面向未來的自動化
第一代 Axioline E
Axioline E 遠端 I/O 系統採用模組化設計和 M12 連接技術,適合現場安裝。此類設備一大關鍵特性在於其可相容所有常見的乙太網路通訊協定,以及帶有 T 編碼電源的 PROFIBUS。
Axioline P 遠端 I/O 系統可保證最高應用可用性。採用 S2 備援設計,兩個 PROFINET 控制器可同時與 I/O 站點通訊。
在 Modbus TCP 網路中使用時,還可藉由獨立的匯流排耦合器實現備援通訊,並且每個耦合器都有自己的 IP 位址。
本地匯流排支援熱插拔功能,無需關閉系統,就可在 Axioline P I/O 站點中更換現有模組。匯流排插座採用機電設計,從站點中移除多個模組也不會中斷本地匯流排通訊。
本安級 I/O 模組可安裝在 2 區中,適合用於最高 0 區的感測器和執行器。模組具備 HART 通訊功能和 NAMUR 功能性,因此非常適用於過程自動化中的應用。
在 Axioline P I/O 系統中,可輕鬆將標準模組與本安級模組組合在一起。放置一個隔板(附件),可在工作站的端部補充藍色的本安級模組。
由於每個 I/O 模組中都內建有電源,在構建 Axioline P 站點時無需額外的電源。而且匯流排插座持續通電,當模組被移除時就會產生熱插拔功能。
模組化站點透過匯流排耦合器與 PROFINET 控制器通訊,例如分散控制系統 (DCS)。您也可以選擇將最多八個 PROFIBUS PA 網段連接至各個 Proxy 輸出端。為了確保每個網段不受干擾,我們提供合適的遮罩連接技術。PROFIBUS PA 感測器可直接連接到 Axioline P Proxy。
因此您可以將例如 HART 或 Modbus/RTU 等成熟的現場匯流排技術整合至 PROFINET 網路中。這可透過連接模組化 Axioline P Proxy 的 PROFIBUS PA 閘道器實現。
Axioline P 最多可連接至 0 區
Axioline P I/O 系統可遠端直接連接分散控制系統 (DCS)。支援 PROFINET S2 系統冗餘,確保 I/O 站點與 DCS 可靠通訊。
Axioline P 系統可在 2 區安裝,支援直接連接來自 2 區、1 區和 0 區的感測器和執行器訊號。產品組合包括過程自動化的重要功能,例如用於 HART 通訊的類比輸入和輸出模組,或是用來連接 NAMUR 感測器的數位化輸入模組。
從而,無需額外元件,即可將本安級模組整合到 I/O 站中。
Axioline X Remote I/O 預裝在不鏽鋼箱中(防護程度 IP66)。整機具有 ATEX 和 IECEx 核准。由此可減少 1 區的安裝工作,並將核准成本降至最低。
整合的網路伺服器具有診斷和韌體更新功能,因此操作簡單且不受控制器影響。
Axioline X 能夠經濟、精確地實現過程自動化,是對現有解決方案的有效補充。我們可與您攜手,搭配具備過程技術核准的 Axioline F XC 和 Axioline P 產品組,建立可擴展的自動化解決方案。
縮短訊號路徑,從而減少錯誤和額外成本。由於將 Axioline X 遠端 I/O 模組直接安裝在 1 區,並接入網路,且無需額外的隔離器,簡化了系統拓撲結構。直接在產生訊號的地方收集訊號。
我們遵從「一個組合式端子,一種功能」的理念,因此無論是類比溫度量測,還是數位化通訊,都有相應的功能可用。我們提供有各種各樣的 I/O 組合式端子,可便捷地整合至您的設備中。
標準功能端子和類比端子提供多樣化的參數和工作模式設置選項。所有功能均可靈活地根據任務來調整。
Inline ECO 組合式端子可與所有 Inline 組合式端子和其他 Inline 元件結合使用。
Inline 和 PLCnext Technology 彼此適配。藉助適配器端子 AXC F IL ADAPT,可輕鬆將 Inline I/O 連接至模組化 PLCnext Control。因此,可便捷地將老舊的 Inline 控制器更換為高性能 PLCnext Control。
用於樓宇自動化的 Inline
利用高性能控制器 ILC 2050 BI,可快速、高效地實現樓宇基礎設施、資料中心和分佈式系統的全面自動化。該設備具有多種介面,支援樓宇自動化相關的協定。搭配諸多 Inline 系統的 I/O 元件,控制器擴展模組可以輕鬆構建模組化自動化站點。各類協定的資料類型經過規範化,以便實現基於物聯網的自動化解決方案。