遠端 I/O 系統

遠端 I/O 系統

菲尼克斯電氣的遠端 I/O 系統達到 IP20 和 IP65/67 級别的防護程度,適合全部常見匯流排系統和網路。您可直接從控制櫃中或機器設備中採集輸入和輸出訊號。可靠地傳輸資料和訊號流量,傳輸過程已針對不同應用領域進行了最佳化。為此,我們開發有具備不同機械性能和功能的產品。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1374265
AXL F PSRTD8 1F - 安全模块
AXL F PSRTD8 1F - 安全模块
1374265

Axioline F, 温度记录模块,功能安全,用于电阻温度传感器的输入,PROFIsafe,仅用于连接菲尼克斯电气或西门子控制器,安全模拟量输入: 8 (单通道分配),4 (双通道分配),连接技术: 2、3、4线(屏蔽),本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

您的優勢

  • 用於控制櫃和現場安裝的多樣化遠端 I/O 系統
  • 可透過描述文件便捷整合進控制系統中
  • 功能極為多樣,具有不同型號,應用靈活
  • 即使在最嚴苛的環境條件下也能可靠運作,提升系統可用性
  • 採用 IO-Link 通訊,靈活度更高,功能更多

新產品

Axioline E – 數位 IP65 / 67 IO-Link I/O 盒,DIO8,DI8
用於溫度量測的 I/O 模組,適用於 Axioline P 遠端 I/O 系統
用於溫度量測的 I/O 模組,適用於 Axioline F 遠端 I/O 系統
具有序列介面 (RS-232/RS-485) 和擴展功能範圍的 Axioline Smart Elements
具有兩個計數器輸入的 I/O 模組,用於 Axioline F 遠端 I/O 系統
Axioline Smart Element – 用於 48 V DC 訊號的 I/O 輸入模組
用於現場安裝的 Axioline E IO-Link I/O 接線盒
用於 Axioline P 遠端 I/O 系統的無緣類比熱插拔輸入模組
用於 Axioline F 遠端 I/O 系統的無源類比輸入模組
AXL F PSRTD8 1F
用於現場安裝的 IO-Link I/O 接線盒

用於現場安裝的 IO-Link I/O 接線盒

可連接多達八個數位感測器

透過 IO-Link B 連接埠,可將此 Axioline E 設備連接到 IO-Link 主站。如此便可以透過 IO-Link 採集和輸出數位訊號。IO-Link 主站可在不同網路中使用。

主要特點

  • 透過 M12 連接器(A 編碼,4 針)連接到 IO-Link 主站
  • A 型連接埠
  • IO-Link 規格 V1.1.3
  • 透過 M12 連接器(A 編碼,5 針)可連接多達 8 個輸入或 8 個輸入或輸出
  • 防護程度 IP65/67/69
  • 單通道診斷
  • 總寬度 30 mm

您的優勢

  • 在狹小的空間,靠近製程的位置連接感測器和執行器
  • 接線工作量極少,同時功能十分強大
  • 採用 M12 推拉快速連接技術,安裝快捷
  • 結構堅固,使用壽命長,系統可用性高
  • 連接性出色,可實現符合未來需求的自動化

用於溫度量測的 I/O 模組

連接電阻溫度感測器

新型 RTD 模組專為高可用性 Axioline P 遠端 I/O 系統而設計。它用於採集來自電阻溫度感測器的訊號。此模組支援全部常見的鉑和鎳感測器。

主要特點

  • 8 個類比輸入通道,用於連接測溫電阻 (RTD)
  • 線性輸入高達 10 kΩ
  • 更大的溫度範圍 -40℃ … +70℃
  • 具有熱插拔功能的 I/O 模組
  • 本質安全和非本質安全輸入
  • 採用 2、3 和 4 線制技術連接感測器

您的優勢

  • 透過連接全部常見 RTD 和線性電阻輸入,可滿足任何應用的需求
  • 使用 2、3 和 4 線制技術,應用靈活,感測器距離更大
  • 更大的溫度範圍和系統熱插拔功能,可靠性和可用性出色

用於溫度量測的 I/O 模組

連接電阻溫度感測器

此模組設計用於 Axioline F I/O 站點。它用於採集危險區域(0 區和 1 區)中電阻溫度感測器的訊號。此模組支援所有常見的鉑和鎳感測器。

主要特點

  • 8 個類比輸入通道,用於連接測溫電阻 (RTD)
  • 線性輸入高達 10 kΩ
  • 更大的溫度範圍 -40℃ … +70℃
  • 本質安全輸入
  • 採用 2、3 和 4 線制技術連接感測器

您的優勢

  • 透過連接全部常見 RTD 和線性電阻輸入,可滿足任何應用的需求
  • 使用 2、3 和 4 線制技術,應用靈活,感測器距離更大
  • 更大的溫度範圍,可靠性高
  • 連接到 0 區和 1 區的 RTD 感測器

具有序列介面的 I/O 模組

具有擴展功能的型號

Axioline Smart Elements 支援在匯流排系統上使用序列介面操作市售週邊設備。序列介面的傳輸速率可達 230,400 位元/秒。支援 Modbus/RTU 協定。

主要特點

  • 序列輸入和輸出通道
  • RS-485 介面或 RS-232 介面
  • 資料位元數、停止位元數以及奇偶校驗可調
  • 支援各種協定
  • Modbus/RTU 用戶端和伺服器支援
  • 每個週期可傳輸 61 位元組序列介面資料

您的優勢

  • 快速檢索透過序列介面傳輸的資料
  • 使用可調式位址過濾器針對性地過濾 Modbus/RTU 電報
  • 最佳適應 Modbus/RTU 伺服器的回應時間
  • 採用模組化、可組合的 I/O 系統,可顯著節省控制櫃空間

具有兩個計數器輸入的 I/O 模組

記錄脈衝序列

此 Axioline F 計數器模組用於記錄並處理來自感測器的快速脈衝序列。I/O 模組有兩個計數器通道。此模組支援四種模式:事件計數、頻率測量、時間測量、速度測量。

主要特點

  • 2 個計數器輸入
  • 32 位元計數器(向上和向下)
  • 最大輸入頻率:200 kHz
  • 一次性或定期計數

您的優勢

  • 根據比較值控制每個通道的兩個輸出
  • 透過硬體或軟體閘道靈活控制計數
  • 採用直插式連接技術,安裝快速
  • 穩健機械結構,適用於不同應用

數位 I/O 模組

用於 48 V DC 訊號的輸入模組

Axioline Smart Element 數位輸入模組,適用於具有 48 V DC 訊號的應用。透過背板連接到 PLCnext Control 或匯流排耦合器,它可在各種網路中運作。

主要特點

  • 8 個數位輸入,符合 EN 61131-2 型別 1 和型別 3,適用於 48 V DC 輸入
  • 額定電壓:48 V DC
  • 標稱電流:2.4 mA
  • 濾波時間:<1 ms
  • 儲存的設備銘板

您的優勢

  • 可用於具有 48 V DC 訊號的應用
  • 使用無電位兩線技術連接感測器
  • 緊湊的設備設計節省了控制櫃空間
  • 直插式連接技術可實現快速接線

用於現場安裝的 IO-Link I/O 接線盒

可連接多達八個數位感測器

您可透過 IO-Link B 連接埠將此 Axioline E 設備連接到 IO-Link 主站。如此便可以透過 IO-Link 採集和輸出數位訊號。IO-Link 主站可在不同網路中使用。

主要特點

  • 透過 M12 連接器(A 編碼,5 針)連接到 IO-Link 主站
  • B 型連接埠
  • IO-Link 規格 V1.1.3
  • 透過 M12 連接器(A 編碼,5 針)可連接多達 16 個輸入/輸出
  • 診斷和狀態指示器
  • 單通道診斷
  • 防護程度:IP65、IP67、IP69

您的優勢

  • 接線工作量極少,同時功能十分強大
  • 採用 M12 推拉快速連接技術,安裝快捷
  • 結構堅固,使用壽命長,系統可用性高
  • 連接性出色,可實現符合未來需求的自動化

無源類比熱插拔輸入模組

直接連接 HART 設備

適合熱插拔遠端 I/O 系統 Axioline P 的類比八通道 HART 輸入模組,設計用於連接帶有獨立電源的四線 HART 設備。提供本質安全型或非本質安全型。

主要特點

  • 具有熱插拔功能的 I/O 模組
  • 周期性類比和 HART 資料
  • 非周期性 HART 資料
  • 本質安全和非本質安全輸入
  • 更廣的適用溫度範圍

您的優勢

  • 同時接收類比和 HART 過程資料
  • Axioline P 遠端 I/O 系統功能,可確保高度系統可用性
  • 透過本質安全輸入實現過程應用

無源類比輸入模組

直接連接 HART 設備

適合遠端 I/O 系統 Axioline F 的類比八通道 HART 輸入模組,設計用於連接帶有獨立電源的四線 HART 設備。提供本質安全型或非本質安全型。

主要特點

  • 周期性類比和 HART 資料
  • 非周期性 HART 資料
  • 本質安全和非本質安全輸入
  • 更廣的適用溫度範圍

您的優勢

  • 同時接收類比和 HART 過程資料
  • 得益於 DTM 支援,診斷和組態便捷
  • 透過本質安全輸入實現混合過程應用

類比安全 I/O 模組

安全量測溫度

新型 Axioline F 安全模組 AXL F PSRTD8 1F 提供用於偵測電阻溫度感測器的安全類比輸入。可連接多達八個感測器。此外,還支援各種感測器類型,使用輕鬆靈活。

主要特點

  • 安全的電阻溫度量測
  • 八個類比溫度輸入
  • 2、3 或 4 導線連接技術
  • 量測範圍為 0 至 5,000 歐姆
  • PROFIsafe 2.6
  • 最高可達類別 4/Pl e,符合 EN ISO 13849-1
  • 最高可達 SIL 3,符合 IEC 61508

您的優勢

  • 透過整合不同感測器類型(Pt、Ni 和 KTY),使用靈活
  • 整合了診斷技術,系統可用性更高
  • 標準化顯示量測值,資料使用更簡便
  • 採用直插式技術,安裝快速
  • 得益於 PROFIsafe 系統,不受製造商限制

用於現場安裝的 IO-Link I/O 接線盒

可連接多達 16 個數位感測器

您可以透過 IO-Link A 連接埠將此 Axioline E 設備連接到 IO-Link 主站。如此便可以透過 IO-Link 採集和輸出數位訊號。藉由 IO-Link 主站,可在各種網路中靈活使用。

主要特點

  • A 型連接埠
  • IO-Link 規格 V1.1.3
  • 透過 M12 連接器可連接多達 16 個輸入
  • 診斷和狀態指示器
  • 防護程度 IP65/67/69

您的優勢

  • 接線工作量極少,同時功能十分強大
  • 採用 M12 推拉快速連接技術,安裝快捷
  • 結構堅固,使用壽命長,系統可用性高
  • 連接性出色,可實現符合未來需求的自動化

緊湊靈活
Axioline Smart Element

插拔式 Axioline Smart Element 是獨立於系統的 I/O 模組,無匯流排通訊。單個元件僅支援 I/O 功能。因此,只有搭配功能類似適配器的背板時,才能實現相應 I/O 系統的匯流排通訊。進而打造出用途廣泛、靈活度高的 Axioline Smart Element 模組。

前往產品
Axioline Smart Element

Axioline Smart Element 特性

緊湊型設計 Axioline Smart Element
Axioline Smart Element 採用 Push-in 拔插式連接技術
Axioline Smart Element 搭載獨立於系統的介面
Axioline Smart Element 手動解鎖機制
緊湊型設計 Axioline Smart Element

Axioline Smart Element 佔地面積為 15 mm x 62 mm,可實現多達 16 個連接。您可以連接導體橫截面最大為 1.5 mm²,帶套管及塑料套環的導線。

Axioline Smart Element 採用 Push-in 拔插式連接技術

所有 Axioline Smart Element 均採用 Push-in 拔插式連接技術,可非常快速地連接訊號。

Axioline Smart Element 搭載獨立於系統的介面

藉由獨立於系統的介面,可將 Axioline Smart Element 整合進不同的解決方案中。

Axioline Smart Element 手動解鎖機制

Axioline Smart Element 可直接藉由合適的介面插入支架模組中。配備簡單的解鎖機制,取出便捷。

遠端 I/O 系統 Axioline F 中的 Axioline Smart Element

遠端 I/O 系統 Axioline F 中的 Axioline Smart Element

Axioline F 遠端 I/O 系統應用

在 Axioline F 站點內,您可以自由組合常規的 Axioline F 模組和整合 Axioline Smart Element 模組的 Axioline F 背板。如此一來,您可以在現有的 Axioline F 匯流排耦合器或 Axiocontrol 控制器(例如 PLCnext Control 或傳統 PLC)上使用 Axioline Smart Element。

專門研發的 Axioline F 背板提供四個和六個 Smart Element 插槽。該設計靈活性強,可將 Axioline Smart Element 插入 Axioline F 背板中的任何位置。背板採用雙排設計,可大幅減小 I/O 站點的總寬度。

資料獲取快速且操作簡易 – 即使是在最嚴苛的環境條件下
Axioline F

Axioline F 是適用於控制櫃的模組化 I/O 系統。Axioline F 支援各種乙太網路通訊協定,型號多樣,靈活度高。

前往產品
Axioline F

從元件到系統

互動式影像地圖:Axioline F 系統
PLCnext Control
作為匯流排耦合器的替代方案,即使在遠端方案中,也可以直接為 Axioline F 站點配備控制器。有適用於 IEC 61131-3-3 程式設計和高階語言的 PLC 可選。
PLCnext Control
匯流排耦合器
對於遠端 I/O 系統而言不可或缺:面向所有常見匯流排系統和網路協定的匯流排耦合器。
匯流排耦合器
I/O
使用 Axioline Smart Element,可在 Axioline F 系統中構建特別緊湊的站點。
I/O
I/O
遠端 I/O 站點,用於過程應用,也可帶本安級 I/O。
I/O
I/O
I/O 產品組合全面,用於構建各種遠端 I/O 站點。
I/O

屬性一覽

Axioline F 適當的系統連接
Axioline F 快速安裝視覺化顯示
Axioline F 堅固機械結構的視覺化顯示
Axioline F I/O 系統
Axioline F 適用溫度範圍更廣
Axioline F 在船舶自動化領域的核准
Axioline F 適當的系統連接

Axioline F 是用於控制櫃安裝的乙太網專業設備。
該系列為面向所有常見乙太網系統的匯流排耦合器。
PROFINET 系統冗餘:PROFINET 匯流排耦合器 AXL F BK PN TPS 支援僅透過一個匯流排耦合器實現 S2 系統冗餘的規範。因此,匯流排耦合器可與兩個冗餘 PROFINET 控制器通訊,由此確保很高的系統可靠性。

Axioline F 快速安裝視覺化顯示

採用 Push-in 拔插式連接技術,縮短了安裝時間。一目了然地接線:設計允許電纜向上和向下進行接線。

Axioline F 堅固機械結構的視覺化顯示

由於機械強度提高,Axioline F 的抗振性能達到 5g,長期抗衝擊性達到 10g,抗衝擊性達到 30g。

Axioline F I/O 系統

Axioline F 模組化 I/O 系統可滿足各種需求。無論使用菲尼克斯電氣控制器還是使用匯流排耦合器運行通用網路,Axioline F 都可快速採集訊號,提高設備輸出。

Axioline F 系列涵蓋了多種具備數位化和類別輸入端和輸出端、功能或面向特殊應用的 I/O 模組。利用 PROFIsafe 或 SafetyBridge Technology 實現安全應用。藉由多樣化的 I/O 模組,您可靈活地構建工作站。

Axioline F 適用溫度範圍更廣

在嚴苛環境中,可靠的通訊至關重要。Axioline F 的設計及機械系統極爲堅固。XC 規格的工作溫度範圍擴大到了 -40 °C … +70 °C,可應用於極端環境條件。

Axioline F 在船舶自動化領域的核准

基於其特性,這些 I/O 模組具備所有主要海事核准。Axioline F 發出的干擾極少,機械結構堅固,因此符合造船業的所有自動化要求。

直接在現場靈活採集訊號
Axioline E

新一代 Axioline E 是一套面向未來的模組化遠端 I/O 系統,用於分散式自動化系統,無需控制櫃。此類設備根據現場安裝的當前要求和未來需求經過了調整,設計用於直接安裝在嚴酷環境條件下的機器中。

前往產品
Axioline E

Axioline E – 一個產品系列,多種功能

互動式影像地圖:Axioline E Next Gen
數位輸入/輸出
不同的數位 I/O 設備版本,為實現不同方案帶來了很高的靈活性。
數位輸入/輸出
IO-Link 主站
您可藉助 IO-Link 主站,以常見的基於乙太網的通訊協定來實現高性能的 IO-Link 基礎設施。
IO-Link 主站
IO-Link 設備
您可透過整合各種 IO-Link 設備,如總寬度為 30 或 60 mm 的耐用型 Axioline E IO-Link I/O 接線盒,來擴展分散式訊號採集。
IO-Link 設備

屬性一覽

Axioline E Next Gen
Axioline E Next Gen 採用 M12 推拉快速連接技術
Axioline E Next Gen 設備電源
Axioline E Next Gen IO-Link 應用
PLCnext Technology 自動化系統的設備參數設定
Axioline E Next Gen

新一代 Axioline E 設備堅固耐用,防護程度達 IP65/67,配有全鑄型鋅模鑄外殼。
這款設備具有出色的 EMC 抗干擾特性且機械結構堅固,可顯著縮短系統停機時間。
此類產品的適用溫度範圍更廣,能夠可靠低於環境影響,耐受常用冷卻劑、潤滑劑和焊接操作,可應用於各種場合。

Axioline E Next Gen 採用 M12 推拉快速連接技術

M12-Duo 輪廓憑藉經過實踐驗證的 M12 螺釘連接器或新型 M12 推拉快速連接技術為您提供靈活的現場接線方式。

M12 推拉快速連接技術無需工具即可完成裝配,相較於成熟的 M12 螺釘連接器可節省 80 % 的接線時間,每個設備可平均節省 2 分鐘。透過連接插頭的卡接回饋及簡便的拉力測試,確保在裝配過程有效避免誤插。

Axioline E Next Gen 設備電源

新一代 Axioline E 設備採用 2x 16 A 的 L 編碼高性能電源,無需額外饋電電纜即可用實現長距離輸電。
此外,借助具備 2 A L+及 4 A UA 鏈路的高性能 IO-Link 主通訊埠,無需額外饋電電纜即可便捷構建 IO-Link 子結構,大幅降低了佈線量。

Axioline E Next Gen IO-Link 應用

新一代 Axioline E IO-Link 主站符合 IO-Link 規格 1.1.3。菲尼克斯電氣新一代 IO-Link 主站的循環時間短於 500 µs,因此其與所連 IO-Link 設備的資訊交換速度要比第一代商用 IO-Link 主站快四倍。
新一代 IO-Link 主站可為連接的 IO-Link 設備設定參數,因而可有效整合至您的自動化系統中。

PLCnext Technology 自動化系統的設備參數設定

在 PLCnext Technology 自動化系統中,僅需將 IODD 整合至工程系統,即可為所連接的 IO-Link 設備設置參數。
匯入 IODD 後,工程系統中 IO-Link 設備的映射即與 PROFINET 設備同步。IODD 的設備參數將自動轉換為啟動參數,並在設備啟動期間與 PROFINET 設備的啟動參數一同下載。

面向未來自動化的連接方式

開放式工業物聯網 (IIoT)
依託新一代 Axioline E 設備架構,同一設備平台上即可實現並行不悖的兩種通訊方式:既定工業乙太網協定的工業即時通訊,以及透過 OPC UA 實現的安全、可靠的開放式工業物聯網通訊。

時間敏感型網路 (TSN)
新一代 Axioline E 設備將逐步支援所有市場相關的工業乙太網協定,如 PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus/TCP 和 EtherCAT®。憑藉創新型設備架構,設備可靈活適配新技術標準和未來網路,如 PROFINET-over-TSN。

工業保全
使用新一代 Axioline E 設備,可在設計階段便全面地考慮安全特性。作為所謂的「設計安全產品」,這些設備符合 IEC 62443-4-1 標準規定的 TÜV 認證流程要求。依託針對現場和雲端連接的內建安全功能,設備已為未來自動化任務做好了全面準備。

設備資訊拓撲結構

透過理想的連接方式存取設備資訊與設備組態,實現面向未來的自動化

第一代 Axioline E

第一代 Axioline E

第一代 Axioline E

Axioline E 遠端 I/O 系統採用模組化設計和 M12 連接技術,適合現場安裝。此類設備一大關鍵特性在於其可相容所有常見的乙太網路通訊協定,以及帶有 T 編碼電源的 PROFIBUS。

採用熱插拔和冗餘技術,高度可用
Axioline P

可用性極高的遠端 I/O 系統由冗餘 PROFINET 匯流排耦合器與數位和類比 I/O 模組構成。Axioline P 可滿足過程工業對擴展溫度範圍和具備熱插拔功能的本安級 I/O 模組的要求。

前往產品
Axioline P

適用於過程應用的 I/O 系統

互動式影像地圖:適用於過程應用的 I/O 系統 Axioline P
PROFINET 匯流排耦合器
用於連接 PROFIBUS PA 模組和 I/O 的匯流排耦合器。支援 PROFINET 系統冗餘 (S2),確保高度系統可用性。
PROFINET 匯流排耦合器
PROFIBUS PA 模組
用於 PROFIBUS PA 現場設備的冗餘現場匯流排電源。
PROFIBUS PA 模組
標準和本質安全 I/O
適用於過程應用的 I/O 系統,高度可用,帶熱插拔功能。
標準和本質安全 I/O

Axioline P 屬性一覽

Axioline P 安裝在控制櫃中
Axioline P 本安級 I/O
整合標準和本安級 I/O 模組 Axioline P
無需額外電源的本安級 I/O Axioline P
Axioline P 拓撲結構
Axioline P 安裝在控制櫃中

Axioline P 遠端 I/O 系統可保證最高應用可用性。採用 S2 備援設計,兩個 PROFINET 控制器可同時與 I/O 站點通訊。

在 Modbus TCP 網路中使用時,還可藉由獨立的匯流排耦合器實現備援通訊,並且每個耦合器都有自己的 IP 位址。

本地匯流排支援熱插拔功能,無需關閉系統,就可在 Axioline P I/O 站點中更換現有模組。匯流排插座採用機電設計,從站點中移除多個模組也不會中斷本地匯流排通訊。

Axioline P 本安級 I/O

本安級 I/O 模組可安裝在 2 區中,適合用於最高 0 區的感測器和執行器。模組具備 HART 通訊功能和 NAMUR 功能性,因此非常適用於過程自動化中的應用。

整合標準和本安級 I/O 模組 Axioline P

在 Axioline P I/O 系統中,可輕鬆將標準模組與本安級模組組合在一起。放置一個隔板(附件),可在工作站的端部補充藍色的本安級模組。

無需額外電源的本安級 I/O Axioline P

由於每個 I/O 模組中都內建有電源,在構建 Axioline P 站點時無需額外的電源。而且匯流排插座持續通電,當模組被移除時就會產生熱插拔功能。

Axioline P 拓撲結構

模組化站點透過匯流排耦合器與 PROFINET 控制器通訊,例如分散控制系統 (DCS)。您也可以選擇將最多八個 PROFIBUS PA 網段連接至各個 Proxy 輸出端。為了確保每個網段不受干擾,我們提供合適的遮罩連接技術。PROFIBUS PA 感測器可直接連接到 Axioline P Proxy。
因此您可以將例如 HART 或 Modbus/RTU 等成熟的現場匯流排技術整合至 PROFINET 網路中。這可透過連接模組化 Axioline P Proxy 的 PROFIBUS PA 閘道器實現。

拓撲結構:Axioline P 最多可連接至 0 區

Axioline P 最多可連接至 0 區

最多可連接至 0 區

Axioline P I/O 系統可遠端直接連接分散控制系統 (DCS)。支援 PROFINET S2 系統冗餘,確保 I/O 站點與 DCS 可靠通訊。
Axioline P 系統可在 2 區安裝,支援直接連接來自 2 區、1 區和 0 區的感測器和執行器訊號。產品組合包括過程自動化的重要功能,例如用於 HART 通訊的類比輸入和輸出模組,或是用來連接 NAMUR 感測器的數位化輸入模組。
從而,無需額外元件,即可將本安級模組整合到 I/O 站中。

本安級,經過認證,最高可用於 1 區
Axioline X

在產生或需要訊號的地方收集和輸出訊號。這樣可以減少接線工作,從而降低安裝成本。而且這些操作均直接在 1 區完成。Axioline X 遠端 I/O 是一種 PROFINET 設備,在一個緊湊的模組中包含 32 個本安級 I/O 通道。該設備預裝在不鏽鋼箱中,是經 ATEX 和 IECEx 認證的「即用型」解決方案。

前往瞭解產品
控制盒中的 Axioline X

Axioline X 屬性一覽

控制盒中的 Axioline X
Axioline X 遠端 I/O 模組
基於 Web 的管理介面
Axioline F、Axioline P 和 Axioline X 用作 I/O 站點
Axioline P 和 Axioline X 的拓撲結構
控制盒中的 Axioline X

Axioline X Remote I/O 預裝在不鏽鋼箱中(防護程度 IP66)。整機具有 ATEX 和 IECEx 核准。由此可減少 1 區的安裝工作,並將核准成本降至最低。

Axioline X 遠端 I/O 模組

  • 堅固的全鑄鋁製外殼
  • 可靈活配置的 I/O 通道 (16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • 感測器和執行器的電源分開
  • 可為每個通道進行全面診斷
  • 內建 Web 伺服器
  • PROFINET 設備

基於 Web 的管理介面

整合的網路伺服器具有診斷和韌體更新功能,因此操作簡單且不受控制器影響。

Axioline F、Axioline P 和 Axioline X 用作 I/O 站點

Axioline X 能夠經濟、精確地實現過程自動化,是對現有解決方案的有效補充。我們可與您攜手,搭配具備過程技術核准的 Axioline F XC 和 Axioline P 產品組,建立可擴展的自動化解決方案。

Axioline P 和 Axioline X 的拓撲結構

縮短訊號路徑,從而減少錯誤和額外成本。由於將 Axioline X 遠端 I/O 模組直接安裝在 1 區,並接入網路,且無需額外的隔離器,簡化了系統拓撲結構。直接在產生訊號的地方收集訊號。

高度模組化的 I/O 系統
Inline

Inline 系統由 PLC、匯流排耦合器和用於控制櫃的 I/O 組成,可輕鬆、經濟地實現應用自動化。採用靈活 Inline 系統,自動化系統與 I/O 系統應用廣泛。結合內部專門開發的可程式設計邏輯控制器,可實現複雜自動化過程的系統化開發。此外,這套系統的開放式匯流排還可以支援各種不同的網路。

前往產品
Inline I/O 站點

PLC、匯流排耦合器或 I/O – Inline 系統

互動式影像地圖:PLC、匯流排耦合器或 I/O – Inline 系統
Inline 控制器
Inline 控制器支援 PROFINET 和 Modbus/TCP 等乙太網路協定。此外,也配備多種型式的 Inline I/O 組合式端子,因此易於擴展,並且內建有網路伺服器。
Inline 控制器
匯流排耦合器
您可以自由選擇匯流排耦合器,有效地將 Inline I/O 系統整合至所有常見的現場匯流排系統和乙太網路中。
匯流排耦合器
安全 I/O
Inline 產品種類齊全,既可使用 Inline ECO Safe 組合式端子實現最簡單的功能安全,也可透過基於 SafetyBridge Technology 或 PROFIsafe 的安全解決方案滿足複雜安全要求。
安全 I/O
標準 I/O
提供固定參數或可配置參數的 I/O 組合式端子。各種功能的 I/O 模組均具有全面的核准,可靈活設計系統拓撲結構。此外,Inline 產品細分更加精細,結構更加緊湊。
標準 I/O

Inline 屬性一覽

I/O 組合式端子
一個人在宇宙中的剪影
一個人在宇宙中的剪影
帶 Inline I/O 的適配器端子 AXC F IL ADAPT
I/O 組合式端子

我們遵從「一個組合式端子,一種功能」的理念,因此無論是類比溫度量測,還是數位化通訊,都有相應的功能可用。我們提供有各種各樣的 I/O 組合式端子,可便捷地整合至您的設備中。

一個人在宇宙中的剪影

標準功能端子和類比端子提供多樣化的參數和工作模式設置選項。所有功能均可靈活地根據任務來調整。

一個人在宇宙中的剪影

Inline ECO 組合式端子可與所有 Inline 組合式端子和其他 Inline 元件結合使用。

帶 Inline I/O 的適配器端子 AXC F IL ADAPT

Inline 和 PLCnext Technology 彼此適配。藉助適配器端子 AXC F IL ADAPT,可輕鬆將 Inline I/O 連接至模組化 PLCnext Control。因此,可便捷地將老舊的 Inline 控制器更換為高性能 PLCnext Control。

用於樓宇自動化的 Inline

用於樓宇自動化的 Inline

用於樓宇自動化的 Inline

利用高性能控制器 ILC 2050 BI,可快速、高效地實現樓宇基礎設施、資料中心和分佈式系統的全面自動化。該設備具有多種介面,支援樓宇自動化相關的協定。搭配諸多 Inline 系統的 I/O 元件,控制器擴展模組可以輕鬆構建模組化自動化站點。各類協定的資料類型經過規範化,以便實現基於物聯網的自動化解決方案。