AXL SE AO4 I 4-20 - 模拟量模块
1088123

Axioline Smart Elements, 模拟输出模块,模拟量输出: 4,4 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,保护等级: IP20

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件
可免費下載。 內容下載

產品細節









相容的產品




您的優勢

4个模拟输出通道
2线制连接技术连接的执行器
电流范围:4 mA ... 20 mA
数据格式:标准化表示形式
分辨率:12位
开路检测
可以针对每个输出设置替换值特性
储存设备铭牌