IB IL AO 2/U/BP-PAC - 模拟量模块
2861467

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Inline, 模拟量输出模块,模拟量输出: 2,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

可免費下載。 內容下載

產品細節









您的優勢

2 个模拟量输出通道
2线制连接技术连接的执行器
电压范围:0 V ... 10 V,±10 V
输出值可以两种不同格式显示
发生故障时,可对输出的反应进行组态
过程数据更新时间(含数字量/模拟量转换器的转换时间)<  1 ms
输出驱动器性能极佳,从而同样适用于较长的执行器电缆