PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 6, 产品系列: DD21H 0,85/..-H, 针距: 2.5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS DD, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
適合纜線裝配的線對板連接器
適合纜線裝配的線對板連接器,採用直插式和壓接技術,包括水平或垂直連接方向的連接器和聯接頭以及穿板式連接器。壓接插針適用於 AWG 28 ... 14 導線。D21、D31 和 D32 系列 CONNEXIS 連接器的針距尺寸為 2.5 mm、3.81 mm 和 5.08 mm,適用於各類訊號和低壓電源。
PCB插拔式连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 4, 产品系列: D32PC 2,2/.., 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS D, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装
PCB插拔式连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 2, 位数: 10, 产品系列: DD21PC 0,85/.., 针距: 2.5 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS DD, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 6, 产品系列: DD32H 2,2/..-V, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 插拔系统: CONNEXIS DD, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 8, 产品系列: DD21H 0,85/..-V, 针距: 2.5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS DD, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 10, 产品系列: DD32H 2,2/..-V, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 插拔系统: CONNEXIS DD, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
PCB插拔式连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 10, 产品系列: D31PC 2,2/.., 针距: 3.81 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS D, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 6, 产品系列: D31H 2,2/..-V, 针距: 3.81 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS D, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
压接插针, 额定电流: 8 A, 触点表面: 锡
PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 10, 产品系列: DD31H 2,2/..-H, 针距: 3.81 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS DD, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
您的優勢
- 可個人化列印數字、字母和符號,安裝快速且安全
- 部分款型內建有編碼,可避免插接失誤
- 我們為您提供 M-CAD/E-CAD 資料和免費的樣例服務,從而在設備開發階段協助您整合設計
- 免工具直插式連接,節省時間
- 連接器已預裝配,生產更輕鬆、省時
CONNEXIS 系列線對板連接器總覽
技術資料對比
您可對比各項產品資料,從中選擇適合您應用的產品系列。
產品組合總覽
線對板連接器的主要特點
採用直插式連接技術的線對板連接器
技術變化實現創紀錄的時間 CONNEXIS 系列現在也提供直插式連接型號
採用直插式連接技術的新型 CONNEXIS 線對板連接器,使現場和工廠的接線變得更加輕鬆快速。該系列產品有各種針距尺寸和設計可選,適用於機器人技術、電梯技術或電池管理等領域的各種應用。
專家正在檢查採用直插式連接技術的 CONNEXIS 產品
歡迎您觀看產品專家 André Gorell 的訪談,瞭解適合線纜裝配的 PCB 連接器為何新增了直插式連接型號。以及採用直插式連接技術的 CONNEXIS 系列適合哪些應用。
直插式系列優點詳解
直插式連接技術可在現場和工廠為非預製元件靈活接線。直接插接,無需工具,直插式連接技術可大幅簡化接線流程,與採用壓接技術的 PCB 連接器相輔相成,完善了產品系列。按鈕採用彩色設計,便於操作。
為了防止插接錯誤,菲尼克斯電氣提供帶編碼的連接器與聯接頭。編碼的機械形狀使其固定在塑膠外殼內部或外部,由此發揮編碼作用。使用者有三種編碼可選:除 X 和 Y 型號外,我們還提供用於複雜應用的 Z 型號產品。在雙排連接器中,這三種款型還有大量組合方式。
在簡單維修、原型開發以及小批量生產過程中,或是對於已接線預組裝系統的最後幾公尺線路,相容性很重要。標準形狀的連接器變得更靈活,有助於減少停機時間,加速開發過程和啟動階段。
連接器上有明確的標識,在現場自行生產或組裝時一目了然:利用移印技術在標準產品上進行各種客製化列印。有多種數字、字母和字元可供選擇。
我們的支援值得您信賴:我們將為您提供全面的技術資料以及 CAD 模型和 E-CAD 資料,助您順利完成裝置開發。除此之外,我們可提供樣例服務,在幾天之內免費為您寄送產品樣例,讓您的日常工作更加得心應手。
採用壓接連接技術的線對板連接器
完美契合速度和精確度兩大核心標準 採用壓接技術的 CONNEXIS 產品
該系列 PCB 連接器採用壓接技術,用於線纜裝配,有助於實現和加速自動化生產。新的 CONNEXIS 產品系列專門針對線纜裝配過程中的要求而開發。由於採用壓接連接,該系列特別適合用於自動化生產。
專家正在檢查採用壓接技術的 CONNEXIS 產品
歡迎您觀看產品經理 André Gorell 的訪談,瞭解用於線纜裝配且採用壓接技術的 PCB 連接器如何促進自動化生產,以及這些連接器最適合用於哪些應用。
壓接系列優點詳解
連接器上有明確的標識,在現場自行生產或組裝時一目了然:利用移印技術在標準產品上進行各種客製化列印。列印時,可選擇不同的數字、字母和符號。
為了防止插接錯誤,菲尼克斯電氣提供帶編碼的連接器與插座。編碼由塑膠外殼內或塑膠外殼上固定內建的機械輪廓完成。有三種編碼供您選擇。除了 X 和 Y 款型,還有針對較複雜應用的 Z 款型。在雙排連接器中,這三種款型還有大量組合方式。
快速獲取客製化解決方案:除了全面的標準化產品組合之外,菲尼克斯電氣還可依照客戶需求進行各種調整。您可根據您的需求裝配電纜、聯接頭和連接器,從而節省內部生產時間。此外,採用經過預裝配的連接器系統,可避免在自行組裝過程中出現插接錯誤。
我們的支援值得您信賴:我們將為您提供全面的技術資料以及 CAD 模型和 E-CAD 資料,助您順利完成設備開發。除此之外,我們可提供樣例服務,在幾天之內免費為您寄送產品樣例,讓您的日常工作更加得心應手。
始終都有合適的選擇:您可自由選擇適合您的應用的材料。菲尼克斯電氣提供有鍍錫和鍍金兩種規格的壓接插針。這兩種款型均具有長期穩定的傳輸品質。產品上市之初,只有鍍錫表面一種規格。隨後新增了鍍金版。
在建築行業,尤其是針對電氣裝置,無鹵素塑膠的必要性和重要性日漸凸顯。菲尼克斯電氣在選材階段就注重保護人類與自然環境,致力於提高系統安全性。
產品瀏覽器 在此大致瞭解這個種類齊全的產品組合
您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。