DD31H 2,2/10-H-3,81-Y - PCB插座
1341121

PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 10, 产品系列: DD31H 2,2/..-H, 针距: 3.81 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS DD, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装

產品細節









相容的產品




您的優勢

通用型安装方式,可在全球范围内使用
插拔方向平行于PCB
采用插拔式模块,可轻松更换PCB
触点采用双排布局,可实现紧凑区域内的高安装密度
直观式锁紧机构可防止意外断开

經常問的問題


能否重复插拔压接插针?

可以,我们为此提供额外的助拔工具。


产品有何种颜色可供选择?

标准颜色为黑色。


此类产品是否配有编码?

是,壳体已集成有编码。


能否亦可将两个单独连接器插入到单个插座中?

采用CONNEXIS D32即可将两个单独连接器插入到一个双排插座中。


是否提供带锁扣的连接器?

提供,CONNEXIS系列的所有插头均配有锁扣。


产品防护等级是多少?

连接器经认证防护等级为IP20。


选择电缆时需要考虑什么?

您必须选择适配导线横截面积的压接插针。