我們的產品組合涵蓋種類齊全的資料傳輸連接器,每次都能為客戶提供合適的連接方案。菲尼克斯電氣能夠一站式提供所有設備介面,方便快捷。多種多樣的型號、編碼和接點配置選項,無論是銅纜接線還是光纖接線,我們都有合適的解決方案。
插芯,5-位置,针式插头, 直头, M12,A-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
用於 PCB 的圓形和資料連接器為您提供工業應用和智慧型裝置網路的完美解決方案。M8 和 M12 圓形連接器以及 RJ45、D-SUB、HDMI、同軸、光纖或 SPE 資料連接器可確保實現先進的資料傳輸。我們的產品組合包括適用於自動波峰焊、表面裝配焊接或回流焊接的機型,以及所有常見的編碼、引腳連接器方式和防護程度。
插芯,5-位置,针式插头, 直头, M12,A-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
插芯,电源,5-位置,孔式, 直头, M12,K-编码,THR焊接
设备连接器 板后安装,通用,8-位置,针式插头, 直头, M8,A-编码,波峰焊
插芯,3-位置,孔式, 直头, M8,A-编码,SMD回流焊, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
设备连接器 板后安装,5-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,波峰焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
插芯,12-位置,针式插头, 直头, M12,A-编码,THR焊接, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
插芯,6-位置,孔式, 直头, M8,A-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
插芯,8-位置,孔式, 直头, M12,A-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
插芯,电源,4-位置,孔式, 直头, M12,T-编码,SMD回流焊
插芯,12-位置,针式插头, 直头, M12,A-编码,SMD回流焊, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
我們為您提供適用於各類應用的 PCB 連接器解決方案, 讓您享有業界最完整的產品組合優勢。
PCB 圓形連接器與資料連接器 | |
---|---|
編碼 | 適用所有主流網路類型(A、B、D、K、L、M、S、T、X、Y) |
位數 | 2 至 12 |
針腳連結器方式 | 3+PE、4+PE、5+PE、RJ45、SPE、SPE M8 |
防護程度 | IP20 至 IP69K |
傳輸速率 | 1 至 10 Gbps |
感測器類型 | 通用、乙太網路、PROFINET、單對乙太網路 |
我們的產品組合涵蓋種類齊全的資料傳輸連接器,每次都能為客戶提供合適的連接方案。菲尼克斯電氣能夠一站式提供所有設備介面,方便快捷。多種多樣的型號、編碼和接點配置選項,無論是銅纜接線還是光纖接線,我們都有合適的解決方案。
機器、機器零件和使用者之間的連接數量越來越多。這意味著,在可用空間不變的情況下,資料量增加了。菲尼克斯電氣為您提供全面的諮詢服務,助您找到合適的設備介面解決方案:我們的資料通訊專家將竭誠為您提供適當的智慧型解決方案。
我們不會讓您在規劃過程中孤立無援:在設備開發階段我們就伴您左右,比如快速為您的 CAD 軟體進行預組態並提供 2D/3D 資料,助您輕鬆開始。支援服務還包括:免費的樣例服務和可靠的物流服務,您可在全球範圍內在線訂購。
菲尼克斯電氣的高品質連接器確保可靠、長時間的設備通訊。我們在連接技術領域擁有雄厚的實力,以及創新的解決方案和良好的產品可用性,將為您帶來諸多益處。超出標準要求的實驗室檢驗,以及國際化的核准均證明了我們的產品品質。