我們的產品組合涵蓋種類齊全的資料傳輸連接器,每次都能為客戶提供合適的連接方案。菲尼克斯電氣能夠一站式提供所有設備介面,方便快捷。多種多樣的型號、編碼和接點配置選項,無論是銅纜接線還是光纖接線,我們都有合適的解決方案。
设备连接器 板后安装,Ethernet CAT6A (10 Gbps),8-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,X-编码,波峰焊, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供