安裝連接器和安裝纜線

安裝連接器

藉由菲尼克斯電氣的安裝連接器,可以輕鬆靈活地連接線纜。您可視應用需求,選擇簡單的纜線連接、便利的配電裝置或緊湊的設備連接。具有耐用的外殼和高防護程度 IP69K,即使在室外和潮濕區域也能安全傳輸電力。

Go to Product Detail Page for item 1461452
PRC 3-FC-FS6 SET 25 - 耦合连接器
PRC 3-FC-FS6 SET 25 - 耦合连接器
1461452

耦合连接器, 产品范围: PRC 35, 类型: 使用工具或徒手松开(请见附件), 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 21 mm, 实现手动释放的型号

您的優勢

  • 為每種應用提供合適的連接技術:快速的 IDC 連接、簡便的 Push-in Technology 和可靠的螺釘連接方式
  • 3 位和 5 位的緊實設計款型可以實現高功率密度
  • 堅固耐用的外殼防護程度可達 IP66/IP68/IP69K,抗衝擊強度 IK07,極為可靠
  • 裝配簡單快速,無需專用工具
  • 提供固定式和可插拔式款型,可靈活設計電力分配裝置
  • 即使在連接管線時也無需打開外殼,電子系統受到完善保護

新產品

PRC 20 系列電源分配器
用於電氣安裝的 IPD 分配器
QPD STAS 3 安裝連接器

最高 20 A 可插拔電源分配器

預組裝,可快速安裝

現成的電源分配器可搭配 PRC 20 系列連接器輕鬆、快速地完成安裝。預配置分配器有 16 種型號,支援隨插即用,安裝便捷。

主要特點

  • 額定電壓:400 V AC/500 V DC (IEC) (III,2)
  • 額定電流:20 A
  • 防護程度最高 IP69
  • 衝擊類別:IK08 (-25 ℃)
  • 2 至 5 位
  • 編碼:機械和顏色編碼
  • 輸入數量:1
  • 輸出數量: 2

您的優勢

  • 隨插即用,現場安裝工作量小
  • 在生產期間經過 100% 檢查,接線錯誤較少
  • 鎖定裝置支援手動解鎖和工具解鎖兩種方式,現場工作更靈活
  • 使用經過驗證的材料,「隨插即用」
  • 在極端環境條件下也能安全使用

用於電氣安裝的分配器

輕鬆配電,無需工具

IPD 配電板可在建築物或基礎設施中輕鬆完成安全配電。導體橫截面最大 2.5 mm² 的 3 位和 5 位連接器安裝簡便且可靠,無需工具,將其插入即可。

主要特點

  • H 型和 Y 型分配器
  • 3 位和 5 位型號
  • 卡口式快速鎖定
  • 電壓:500 V
  • 電流最高 20 A
  • 連接器導體橫截面:0.5 mm² ... 2.5 mm²
  • 防護程度:IP66、IP68、IP69K

您的優勢

  • 免工具、可插拔連接,能夠大幅縮短時間
  • 採用卡口式快速鎖定,即使在特別困難的安裝情況下也能輕鬆安裝
  • 機械編碼可防止誤插,從而實現安全安裝
  • 防護程度高,能夠在戶外和潮濕環境下可靠工作

QPD STAS 3 安裝連接器

輕鬆連接百葉窗和遮陽棚

QPD STAK/STAS 3 預製型安裝連接器專為連接百葉窗、捲簾和遮陽篷的馬達而設計。採用 IDC 連接技術,安裝非常簡單,無需剝線或鎖緊螺釘。

主要特點

  • QUICKON 快速連接技術 (IDC)
  • 4 位(3 位 + PE)
  • 電壓:400 V
  • 電流:16 A
  • 防護程度:IP54
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C

您的優勢

  • 現場連接節省高達 80 % 的時間
  • 裝配簡單快速,無需專用工具
  • 堅固抗震的外殼,極為可靠

菲尼克斯電氣用於設備連接的 GameChangers

用於設備連接的 GameChangers

不僅達到頂級性能,而且還開創了新的天地:我們的 GameChangers 能夠讓您的應用產生更出眾的成果。

兩名工作人員正在平板電腦上檢視產品瀏覽器,上面顯示了各種產品

產品瀏覽器 在此大致瞭解這個種類齊全的產品組合

您可以快速大致地瞭解適用於設備連接的 PCB 接線端子、連接器和電子元件外殼。產品瀏覽器可將產品分類為不同的產品組別,讓您易於檢視。

IPD 安裝連接器和分配器的組態器

便捷、個別化組態 IPD 配電系統

安裝連接器和分配器的組態器

您可便捷地利用 IPD 安裝連接器和分配器設定配電系統。直接根據您的具體情況調整插拔連接和線纜長度即可。組態器中設計有直覺化的選單導覽和三維圖示,組態過程輕而易舉。您可匯出產品清單,或者直接訂購您的解決方案。

採用直插式技術的 IPD 安裝連接器

透過 IPD 安裝連接器和分配器,體驗簡便的配電過程。IPD 安裝系統完全可插拔,採用直插式技術並配有快速鎖定系統,即使在難以接近的區域也能實現方便、免工具的安裝。安裝系統的電力電纜經久耐用,可用於嚴苛的戶外和工業環境,防護等級達到 IP66、IP68 和 IP69K,防水防塵。

三維視圖

IPD 安裝連接器 360° 視圖

IPD 安裝連接器的特點在於操作簡便、安裝安全。得益於設備側直插式和現場側 Push-Lock 連接技術,您無需工具即可快速、輕鬆地組裝連接器和穿板式連接器。即使是極其困難的安裝環境,卡口式快速鎖定系統也能保證輕鬆、可靠地完成組裝。

IPD 優勢一覽

採用 Push-Lock 連接技術的插拔式 IPD 安裝連接器
透過直插式連接進行自動化接線
卡口式快速鎖定系統
IPD 直流連接器和穿板式連接器
IPD 穿板式連接器
可靠的 IP 保護
採用 Push-Lock 連接技術的插拔式 IPD 安裝連接器

採用 Push-Lock 連接方式的 IPD 安裝連接器可輕鬆快速地連接柔性導線和剛性導線。透過推桿就能輕鬆打開和關閉端子點。

透過直插式連接進行自動化接線

IPD 穿板式連接器採用直插式連接,無需工具即可組裝預製和剛性導線,直接插入便可。因此,接線機器人也可自動連接設備中的元件。

卡口式快速鎖定系統

安裝輕而易舉,在安裝條件很嚴苛的環境下,其優勢更明顯。IPD 連接器配有卡口式快速鎖定系統,即使在惡劣的環境條件下,您也能輕鬆完成作業。插入位置明確、牢固地卡入到位,具有防插錯機械編碼,防觸電保護符合 DIN EN 0105 標準。

IPD 直流連接器和穿板式連接器

藉助 5 位 IPD 直流連接器和穿板式連接器,輕鬆實現可插拔的直流設備輸出。採用直插式或 Push-Lock 連接技術,無需工具即可在現場和設備側輕鬆完成導線連接。

更多關於 IPD 直流連接器和穿板式連接器的資訊
IPD 穿板式連接器

使用 IPD 穿板式連接器直接進行纜線連接,無需現場連接器。只需將線纜穿過現場側的扣眼,並利用直插式技術,輕巧地直接插入設備便可完成連接。然後直接將扣眼卡入,並透過螺母實現應力消除,就大功告成。

前往瞭解 IPD 穿板式連接器
可靠的 IP 保護

室外和工業環境中長期可靠的接線:整個系統的防護程度達 IP66、IP68 和 IP69K,可防水防塵,在惡劣環境中也能實現極為可靠的設備安裝。

採用 IDC 連接技術的 QPD 安裝連接器

工業配電無需費時費力。堅固耐用的 IP68/69K 安裝系統 QPD 功率高達 690 V / 40 A 便是最佳證明。藉由成熟的 QUICKON IDC 絕緣穿刺連接技術,可以連接線徑達 5 x 6.0 mm² 的纜線,無需剝線,也無需專用工具。該項技術操作輕鬆便捷,可縮短多達 80 % 的連接時間。

QPD 導線連接器

QPD 系列導線連接器

體驗菲尼克斯電氣 QPD 系列導線連接器的卓越效率。這款緊湊的導線連接器能大幅簡化線路延伸或維修作業。採用先進的 IDC 絕緣穿刺連接技術,可減少高達 80% 的工作量, 讓您輕鬆完成電氣作業。QPD 導線連接器是每位電氣工程人員的必備利器,無論是在建築工地、機械製造和系統製造領域,還是一般電氣安裝場合都能大顯身手。

免用專用工具,快速安裝完成

配電不一定要耗時費工。QPD 導線連接器就是最佳證明。其 IDC 快速連接設計無需剝除線芯即可安裝。更不需使用昂貴的專用工具。立即觀看影片,見證簡易的安裝過程。

三維視圖

QPD 安裝系統 360° 視圖

QPD 安裝連接器可輕鬆、可靠地連接纜線。無需再鬆開、鎖緊螺絲。藉由 IDC 絕緣穿刺連接技術,安裝快速。這樣可以節省時間並避免連線錯誤。

QUICKON – 只需幾個步驟就能實現安全連接

QUICKON 絕緣穿刺連接用於剝線和準備 PE 導線
將 QUICKON 螺母和導線插入到線芯導件中
QUICKON 絕緣穿刺連接會剪斷絞合線末端
將鎖緊螺母與接點支架鎖緊在一起
用手卡入 QUICKON 螺母
採用快速連接技術的安裝電纜
QUICKON 絕緣穿刺連接用於剝線和準備 PE 導線

剝除導線外皮,準備好 PE 導線。

將 QUICKON 螺母和導線插入到線芯導件中

將線芯穿入 QUICKON 螺母中,然後卡入所標記的(1、2、3……)線芯導件中。

QUICKON 絕緣穿刺連接會剪斷絞合線末端

將絞合線末端齊平剪斷。

將鎖緊螺母與接點支架鎖緊在一起

將鎖緊螺母套上接點支架,接著鎖緊到底,或是用指定的力矩鎖緊。

用手卡入 QUICKON 螺母

在感覺到卡入之後,可以看到最合適的鎖緊程度。QUICKON 螺母到此就牢固鎖緊,無法再用手鬆開。

採用快速連接技術的安裝電纜

不需任何專用工具就能輕鬆快速地連接纜線。

採用螺釘連接方式的 PRC 安裝連接器

對於需要使用緊湊型設備安全傳輸 35 A 及以下電流的應用而言,PRC 安裝連接器可謂理想之選。這款連接器不但擁有高防護程度,耐衝擊強度更是高達 IK08,即便在極端環境條件下,亦可實現安全配電。鎖定裝置既可手動解鎖,也可使用工具解鎖,能夠有效提高系統安裝和維護作業的靈活性。

PRC 優勢一覽

PRC 20 和 35 系列安裝連接器
PRC 鎖定技術
錘子敲擊 PRC 連接器
PRC 20 採用螺釘連接方式或壓接方式
PRC 20 上的機械和彩色編碼
PRC 20 和 35 系列安裝連接器

插拔式配電方案創造的空間奇蹟:PRC 只需狹小空間,就可實現達 35 A 的輸電。設備介面有公頭和母頭兩種款型。內建的防旋轉保護功能確保設備面板可靠對準。如此一來,不但能實現佈局清晰的連接區域,還能提高設備設計靈活性。

前往 PRC 20 連接器產品清單
PRC 鎖定技術

靈活性物超所值:這種鎖定裝置可手動解鎖和工具解鎖,提高安裝和維護作業的靈活性。可直接使用手動釋放桿或者一字螺絲起子為連接器解鎖。

前往 PRC 20 連接器產品清單
錘子敲擊 PRC 連接器

PRC 是專為極端環境設計的產品。不論溫暖還是寒冷,乾燥還是潮濕,室內還是戶外,PRC 都能憑藉高達 IP69 的防護程度為安全配電提供有力保障,嚴苛環境中亦是如此。PRC 產品的耐衝擊強度高達 IK08,堅固耐用,抗振抗衝擊。

前往 PRC 20 連接器產品清單
PRC 20 採用螺釘連接方式或壓接方式

您可自由選擇,如選用久經考驗的螺釘連接方式,無需任何專用工具,就能在現場輕鬆完成線纜裝配工作。操作時,預安裝的導線保護裝置必能令您受益 - 您甚至能安全地連接未經處理的導線。如需組裝大量線纜,可以採用「壓接」這種可自動化進行的快速連接方式。為您的應用選擇最合適的解決方案。

前往 PRC 20 連接器產品清單
PRC 20 上的機械和彩色編碼

機械編碼等智慧化功能,確保快速、無誤地完成試運轉。PRC 20 透過機械方式,安全地分開位數不同的各種款型,以及位數相同的不同款型。整合各種訊號類型的顏色編碼,在施工現場可以輕鬆識別區分。

前往 PRC 20 連接器產品清單

眾多應用的理想選擇 我們的安裝系統可在樓宇、工業和戶外應用中實現靈活配電。

裝有照明裝置的隧道
運輸基礎設施
太陽能發電廠中的風力渦輪機
發電
太陽能充電站內的電動車
電動車
LTE 基站
電信
從內部看辦公大樓
建築基礎設施
集裝箱船
海事與離岸
傳送帶
企業內部物流
生產大樓
生產
供熱、通風、空調集於一身
供熱、通風、空調
電動自行車充電站
微移動
電子文件
所有安裝系統一覽

瞭解我們的安裝系統產品組合。您可視應用需求,選擇簡單的纜線連接、便利的電力分配裝置或緊湊的設備連接。

開啟電子文件
安裝系統 IPD、QPD 和 PRC