CCS 充電插座配備橫截面達 120 mm² 的直流電纜,可安全地使用高達 375 kW (375 A/1,000 V) 的功率進行大功率充電,在 Boost Mode 下功率超過 500 kW (500 A/1000 V)。因此,電動車只需數分鐘就能完成充電,具體視環境溫度等外部因素而定。
CHARX connect universal,AC/DC CCS Typ 2,车辆充电插座,> 500 A 在 Boost mode, 325 A 永久, 1000 V DC,32 A , 480 V AC,一端连接的单芯线,长度: 5 m,电子锁: 12 V,4位,板前和板后安装,M6,外壳: 黑色,适用于交流(AC)和直流(DC)充电,IEC 62196-1,IEC 62196-2,标配随附提供一个用于DC和AC触点的保护盖。