適用於北美市場的 NACS 充電連接器和充電插座 由電動車充電技術的領導品牌,為您的電動車與充電站提供動力強勁、堅固耐用的 NACS 元件。

NACS 充電線 CHARX connect professional 在使用中

符合 SAE J3400 標準,通過 UL 2251 認證

依據 SAE J3400 的北美充電標準正加速發展,未來將取代基於 SAE J1772 的 CCS Type 1 充電標準。因此,改用 NACS 標準將在美國、加拿大和墨西哥的運輸業電氣化及充電基礎設施擴建中發揮核心作用。身為經驗豐富的電動車充電技術專家,我們提供符合 SAE 標準與 UL 認證的 NACS 充電線和 NACS 車輛充電插座,無論是交流充電還是大功率充電,皆能滿足極高的要求。

NACS 產品影片介紹

頂尖品質、絕對安全、全面相容 我們的 NACS 充電線 100% 符合標準規範

互動式影像地圖:NACS 充電線 100% 符合標準
UL 2251
我們的 NACS 充電線已通過 UL 2251 認證,這表示它已成功通過 UL 的所有安全規範測試,並獲授權使用 UL 核准標誌。
SAE J3400
NACS 充電連接器符合於 2023 年底核准的汽車標準 SAE J3400,此標準係基於特斯拉的專有連接器所制定。
IEC 62196-3
特別是 NACS 直流充電線,還額外符合國際標準 IEC 62196-3 對直流快速充電的規範。
IATF 16949
我們的 NACS 產品,其所有研發與生產流程均通過 IATF 16949 汽車產業認證,滿足汽車行業嚴格的品質與製程要求。

這在實務上代表什麼?

  • 採用高品質的材料和工藝,堅固耐用,使用壽命長
  • 為使用者提供最高等級的電氣安全防護
  • 確保高度系統可用性與可靠性,保障營運商權益
  • 全面相容各廠牌標準化 NACS 連接器與充電插座

NACS 交流連接器


CHARX connect eco NACS 充電線,支援 80 A 交流充電

80 A 交流充電 即刻上市供應

我們的 CHARX connect eco 系列 NACS 交流充電線 100 % 符合標準規範,採用工業級品質製造,提供最高等級的安全性能。這款耐用的 NACS 充電連接器操作簡便,支援 50 A 與 80 A 兩種功率等級的交流充電。

  • 充電電流:50 A、80 A
  • 額定電壓:500 V
  • 導體橫截面:2 x 10 AWG、2 x 6 AWG
  • 纜線長度:25 ft(其他長度請洽詢)
  • 溫度感測器:NTC(選購)
  • 防護等級:IP67
  • 防觸電保護裝置防護等級:IPXXB
  • 核准/標準:UL 2251、SAE J3400、IATF 16949
  • 可選配菲尼克斯電氣品牌標誌或留空貼紙區
三維視圖

立即體驗 3D 視覺化

全面詳細地檢視 NACS 交流充電連接器。可隨意縮放、隨意旋轉視圖,從任意角度觀察該產品。

NACS 直流連接器


CHARX connect professional NACS 充電線,支援 500 A 直流充電

500 A 大功率充電 預計 2026 年第二季末上市

CHARX connect professional 系列的非冷卻式 NACS 直流充電線,支援在 Boost Mode 下以 500 kW 功率進行大功率充電 (HPC),或持續以 375 kW 功率充電。此 100% 符合標準的充電線,在快速充電時展現出色的安全性能與人體工學設計。

  • Boost Mode 模式下的充電電流:500 A
  • 持續充電電流:200 A、375 A
  • 額定電壓:1,000 V
  • 導體橫截面:2 x 1 AWG、4 x 1/0 AWG
  • 纜線長度:5 m、6 m、7 m、25 ft
  • 溫度感測器:Pt 1000
  • 四線量測技術(僅限 375 A 型號)
  • 可自定義功能按鈕,例如:充電中止控制
  • 防護等級:IP67
  • 防觸電保護裝置防護等級:IPXXB
  • 核准/標準:UL 2251、SAE J3400、IEC 62196-3、IATF 16949
三維視圖

立即以立體方式體驗

全面詳細地檢視 NACS 直流充電連接器。可隨意縮放、隨意旋轉視圖,從任意角度觀察該產品。

我們的 NACS 充電連接器有哪些優勢?

操作 CHARX connect professional NACS 直流充電線
CHARX connect professional NACS 直流充電線的防觸電保護裝置
NACS 充電線客製化組裝與品牌標識
操作 CHARX connect professional NACS 直流充電線

我們的 NACS 充電線系列兼具美觀外型與人體工學設計。

其中 NACS 直流充電線更採用菲尼克斯電氣經典的分離式握把插頭設計, 不僅提升操作安全性和舒適度,更能有效隔絕充電時的高溫表面,大幅增強使用安全性。

而 NACS 交流充電線則以緊湊尺寸和輕量化設計,搭配扎實手感,實現極佳的操作便利性。

CHARX connect professional NACS 直流充電線的防觸電保護裝置

根據 UL 2251 標準,我們的 NACS 交流與直流充電連接器均配備符合 IPXXB 防護等級的防觸電保護裝置。這種防觸電保護是透過在電源接點內設置突出導針來實現, 可完全避免因意外觸碰接點而導致的觸電事故。

本產品防觸電保護裝置的獨特之處在於採用全包覆式塑膠導針護套設計,確保穩固持久的防護效果。此結構能同時避免護套卡滯於車輛充電插座,以及防止充電站因故障導致高昂維修成本。

NACS 充電線客製化組裝與品牌標識

現貨供應:我們的 NACS 充電連接器,標配菲尼克斯電氣壓印標誌,並提供多種標準長度的未端接纜線。

我們可依您的品牌標識與安裝需求,提供多樣化的交流與直流充電線客製化配置服務:

  • 帶貴公司品牌標識:可選擇永久壓印或 UV 耐候塑膠標籤
  • 可指定線長、剝線長度及階梯式裁切
  • 以套管或纜線環型端子進行線端壓接
  • 透過超音波焊接技術壓實線端

請聯絡我們!

車輛充電插座


CHARX connect universal NACS 充電插座

800 A 大功率充電 預計 2026 年第三季上市

CHARX connect universal 系列 NACS 充電插座通過 UL 認證並符合 SAE 標準,是各類商用車款理想的交流與直流充電介面。於 Boost Mode 模式下可提供 800 A 電流,實現大功率充電,縮短停留時間,提升車隊經濟效益。

  • Boost Mode 模式下的直流充電電流:600 A、800 A
  • 持續直流充電電流:300 A、350 A
  • 直流額定電壓:1,000 V
  • 直流導體橫截面:70 mm²、95 mm²
  • 交流充電電流:48 A、80 A
  • 纜線長度:2 m(其他長度請洽詢)
  • 致動器:12 V,4 極
  • 溫度感測器:Pt 1000
  • 防護等級:IP6K9K、IP6K6K、IP67、IP6K5
  • 認證/標準:UL 2251(申請中)、SAE J3400、IEC 62196-3、IATF 16949
三維視圖

立即體驗 3D 視覺化

全面詳細地檢視 NACS 車輛充電插座。可隨意縮放、隨意旋轉視圖,從任意角度觀察該產品。

我們的 NACS 充電插座有哪些優勢?

於實驗室中,在插拔測試裝置上進行車輛充電插座檢測
商用車的原型製造
內建加熱裝置,有效防止 NACS 充電插座鎖定螺栓凍結
相同的螺絲孔位設計,輕鬆從 Type 1 AC 升級至 NACS
維護時可輕鬆更換 NACS 充電插座
於實驗室中,在插拔測試裝置上進行車輛充電插座檢測

我們充電插座的電源接點,其絕緣蓋連接異常穩固。即使在極端溫度下,其抗拉強度也遠高於同類產品,這是確保最高安全性與使用壽命的關鍵優勢。這項卓越性能,已獲得由 ChargeX Consortium 受美國能源部委託發佈的「CCS 絕緣端蓋拉力評估」研究報告證實。我們在報告中以「製造商 A」代稱, 技術獲評為「同級最佳」,並成為未來測試方法的基準。

下載研究報告
商用車的原型製造

我們的 NACS 車輛充電插座最低訂購量僅 1 件起,非常適合商用車輛與行動機具的小批量生產、單件訂製及原型開發。

充電插座提供 2 m 與 5 m 兩種高壓纜線長度, 另可依需求訂製最長 20 m 的纜線規格。

請聯絡我們!
內建加熱裝置,有效防止 NACS 充電插座鎖定螺栓凍結

內建加熱裝置能有效防止鎖定螺栓凍結,即使充電介面結冰,充電結束後仍能順利拔出連接器。

此專利加熱系統採用自調節式加熱元件,實現最高安全性與效率, 確保在極端天候條件下仍能穩定可靠地充電。

相同的螺絲孔位設計,輕鬆從 Type 1 AC 升級至 NACS

我們的 NACS 車輛充電插座採用與 Type 1 AC 充電插座相同的螺絲孔位設計與尺寸規格,可直接安裝於既有預留空間, 簡化升級流程,節省開發成本。

但需注意,由於 NACS 整合了 AC 與 DC 線路,車輛端的充電技術須配合調整。

維護時可輕鬆更換 NACS 充電插座

維護時,NACS 充電插座可透過可插拔的高壓線與維修蓋輕鬆更換。

其訊號線同樣採用插拔式設計,包含 4 極致動器與 8 極低壓介面(CP、PP、溫度感測器與加熱元件),大幅提升維護便利性。

聯絡方式與更多資訊


您的專屬聯絡人

為您解答關於菲尼克斯電氣產品和解決方案的所有疑問

我很樂意為您的電動車專案提供建議。讓我們共同引領汽車產業革命吧!
停有電動車的公共充電場

NACS 系列新品前瞻 冷卻式直流充電線與車輛充電插座

我們的研發團隊兢兢業業,致力於推出更多符合北美充電標準的創新產品。在這裡,您將瞭解到菲尼克斯電氣的 NACS 產品上市時間:

  • 適用於 600 A 以上直流充電的液冷 NACS 充電線預計將於 2026 年第二季上市。
  • 預計 2026 年第三季,將為商用車、行動機械和運輸車輛提供各種功率等級的通用型 NACS 車輛充電插座。

NACS 主題常見問答

NACS 常見問答
NACS 常見問答
NACS 常見問答
NACS 常見問答
NACS 常見問答

NACS 全名為「北美充電標準」(North American Charging Standard),由 Tesla 所開發,並已於 2023 年底正式納入 SAE J3400 規範。它將電動車輛的交流與直流充電功能,整合於一個緊湊的連接器設計中。此標準已獲幾乎所有佈局美國市場的汽車製造商採用,包括 Ford、GM、Mercedes-Benz、Nissan、Polestar、Rivian 及 Volvo,並被視為北美地區(特別是美國、加拿大與墨西哥)充電基礎設施的未來標準。例如,充電網路業者 Electrify America 與 Electrify Canada 也正逐步轉向採用 NACS。

NACS 常見問答

配備 NACS 連接器的充電線,能透過符合 SAE J3400 的 NACS 充電插座為電動車輛進行交流和直流充電。此 NACS 充電線可傳輸高達 1,000 V 的電壓及 500 A 或以上的電流。相較於 CCS Type 1 連接器,NACS 充電連接器更為緊湊且符合人體工學,且為具 NACS 充電插座的電動車充電時,無需使用 NACS 轉 CCS1 轉接頭。菲尼克斯電氣提供堅固耐用、通過 UL 2251 認證的 NACS 充電線,專為工業級與高要求應用場景而設計。

NACS 常見問答

NACS 充電插座是車輛端的介面,能透過符合 SAE J3400 的 NACS 連接器為電動車充電。它同時支援交流與直流充電,並可承載高達 1,000 V 的電壓及 800 A 或以上的電流。例如由菲尼克斯電氣所生產的 NACS 充電插座,已通過 UL 2251 與 IEC 62196-1 認證,並提供如 IP67 與 IP6K9K 等高等級防護。其緊湊的結構與高負載能力,使它們特別適用於現代電動車及未來的高功率應用,例如商用車。

NACS 常見問答

身為經驗豐富的電動車充電技術專家,菲尼克斯電氣提供通過 UL 2251 認證並符合 SAE J3400 標準的 NACS 連接器與充電插座,適用於電動車的交流與直流充電。充電基礎設施與車輛製造商將能享有極高的品質、安全性與耐用性。其堅固且符合人體工學的設計、高載流容量及客製化選項,確保了技術解決方案的可靠性,並為終端使用者帶來流暢、舒適且頂級的充電體驗。

Phoenix Contact E-Mobility 位於德國北萊茵-西發利亞邦的席德爾-施瓦倫貝格

Phoenix Contact E-Mobility 您最堅強可靠的合作夥伴

自 2013 年成立以來,Phoenix Contact E-Mobility 作為菲尼克斯電氣集團旗下的電動車充電技術專家, 在全球擁有超過 800 名員工,在 33,200 m² 的廠區設有 25 條生產線,提供 500 多種產品,用於建置聯網充電基礎設施及各類電動運具的電氣化解決方案。公司通過 IATF 認證,符合汽車行業的嚴苛標準。

電動車協會 CharIN 的標誌

規範和標準的推動者 我們是 CharIN 的初始成員

除了領先的汽車製造商與 TÜV SÜD,我們自 2015 年起便是 Charging Interface Initiative (CharIN) 的創始成員之一。該組織擁有超過 300 名會員,是全球頂尖的協會,致力於推動統一的充電標準,例如:組合充電系統 (Combined Charging System, CCS)、北美充電標準 (North American Charging Standard, NACS) 以及兆瓦級充電系統 (Megawatt Charging System, MCS)。