適合極端環境條件的電源
2024.01.22
第三代全新 TRIO POWER 電源現已上市,PCB 上首次塗有保護塗漆。即使在極端環境條件下也能可靠運作。
第三代電源在機械製造領域樹立起新標桿。其結構緊湊、堅固耐用、工作可靠,而且操作簡便。新款電源配有帶保護塗層的 PCB,即使在極端環境條件下,也能確保高度系統可用性。這種保護塗漆可防塵、防腐蝕性氣體以及防潮。還可預防由腐蝕漏電電流和電化學遷移引起的故障。
新款 TRIO POWER 電源總寬度小,可直接並列安裝,特別節省空間。總深度低,可安裝在 125 mm 的小型外殼中。此外,該系列電源操作十分簡便:採用直插式連接技術,安裝快捷,無需工具。整合有標記區域,便於標記設備識別碼和電路。採用直覺化的試運轉方案,設備可快速投入使用。此外,電位計帶有機械鎖定裝置,可防止他人擅自操作。該系列電源支援各種智慧診斷方式。彩色 LED 和集中接點可顯示所有相關狀態,例如直流電正常、過載和短路。動態功率裕度(150 %/5 秒) 可啓動大負載。得益於強大的輸出特性曲線,還能以 1 AC 和 3 AC 的電流順利為輸出功率高達 960 W 的電容性負載充電。
媒體聯絡人
Eva von der Weppen
|
企業通訊部
eweppen@phoenixcontact.com