您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

樓宇自動化電源:透過 USB 供電和充電

2024.01.22
帶 USB 介面的 STEP POWER 電源

菲尼克斯電氣的 STEP POWER 電源專為現代樓宇自動化之需求而設計。該電源透過 USB 介面為智慧電表、閘道器、Raspberry Pi 和其他智慧家居元件供電。此外,它還可以用於為行動終端設備及其他 5 V 負載快速充電。

這種電源配有 USB-A 或 USB-C 介面,功率最大 15 W。總寬度僅為 18 mm (1 HP),用作 USB 充電器時,可節省配電板、控制櫃或扁平操作面板中的空間。這意味著總寬度 45 mm (2.5 HP) 的控制櫃插座與 USB 插入式電源的經典組合將被徹底淘汰。電源外殼內建有電纜槽以及應力消除裝置,可以根據需要輕鬆將 USB 電纜敷設在配電板的蓋子下,操作便捷。STEP POWER 電源空載損耗低 (<0.1 W),效率高,有助於實現最理想的樓宇建築能源效率。此款電源在空載和部分負載模式下效率極高,能夠有效節能,滿足生態設計指令效率標準之高要求。85 V AC 至 264 V AC 的寬域輸入以及 -25 至 +70 ℃ 的適用溫度範圍,電源可在全球通用並且幾乎適合所有環境條件。

媒體聯絡人
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 企業通訊部