機械安全 機械安全是現代機械工程的核心要素。不僅能保障人員安全、確保生產流程穩定運作,更能全面符合法規要求。菲尼克斯電氣為您提供功能安全的完整解決方案,兼具標準合規、靈活擴充及未來適應性三大優勢。

防護圍欄上的急停裝置
互動式影像地圖:機械工程領域的功能安全
安全功能最佳化配置
符合標準且具成本效益的安全功能設計,確保機械運作安全。
安全功能最佳化配置
全面性安全支援
提供機械安全生命週期的專業支援服務,從規劃設計到實際運轉全程守護。
全面性安全支援
貫通性文件紀錄
持續完整且符合規範的文件紀錄,是可驗證法律保障的必要前提。
貫通性文件紀錄
快速試運轉和驗收
安全功能的最佳化配置,能有效縮短機械設備的試運轉與驗收時程。
快速試運轉和驗收
安全合規的機械規劃
完善的安全評估是實現安全功能最佳化配置的必要前提, 可大幅降低安裝與試運轉階段的作業成本。
安全合規的機械規劃

產品總覽

菲尼克斯電氣為機械製造領域的功能安全應用提供大量獲得 SIL 認證的產品。

深入瞭解成功發展歷史和應用範例

菲尼克斯電氣擁有數十年的經驗、創新的產品和全球服務網路,是您在機械工程領域可靠的機械安全合作夥伴。我們提供從風險評估、元件選型到設備試運轉與安全功能驗證的全程服務。

機械安全為何至關重要

在工業自動化程度日益提升的環境下,機械設備的安全防護至關重要。我們的機械安全解決方案不僅協助您符合機械指令、EN ISO 13849-1 及 EN 62061 等法規要求,還能提升生產效率。

  • 保障人員與ji機械設備安全
  • 符合法規標準要求
  • 盡可能減少停機時間
  • 有效提升設備可用率

標準化安全設計:全球通行無阻

菲尼克斯電氣助您實現國際安全標準合規。我們的產品與解決方案符合全球市場規範,滿足各類機械設備出口的所有相關認證要求。

支援的標準:

全球市場對機械安全的要求存在顯著差異, 此為全球化機械製造商之關鍵考量因素。

世界地圖
世界地圖
世界地圖
世界地圖

在歐洲,__機械指令__是基本規範。它明確定義了基本安全要求,並透過調和標準進一步具體化。雖然採用這些標準屬自願性質,但能帶來法律上的優勢。機械設備無需經過主管機關核准,僅需附上 __CE 標誌__及製造商的__符合性聲明__即可。唯有高風險產品才須由公告機構介入審查。請注意,__2023/1230 號機械法規__的新要求將於 2027 年 1 月 27 日起強制實施。

世界地圖

在美國,__OSHA 標準__主要規範設備操作者,但間接對製造商提出要求。__ANSI 與 UL 標準__雖非法定強制,但常被納入合約要求。當地不設市場監督管理機制,但設備試運轉時須取得 NRTL(國家認可實驗室)的檢驗認證。

世界地圖

中國雖已採納多項國際標準,但更新進程較為滯後。目前僅特定元件強制要求 CCC 認證, 機械安全規範主要受海關檢驗與區域性標準影響。
日本已將 ISO 13849-1 與 IEC 62061 等國際標準轉化為 JIS 國家標準。對歐洲機械製造商而言,出口日本市場無須面臨額外技術障礙。

常見問答

有關機械安全的常見問題

1. 何謂機械工程中的機械安全?
機械安全涵蓋所有技術性與組織性措施,旨在預防或盡可能降低機械設備所產生的危害。透過遵守機械指令等法規要求,可同時保障人員、設備及製程安全。

2. 功能安全與一般機械安全有何區別?
機械安全是各類防護措施的總稱。而功能安全特指與安全有關的控制功能,例如:急停時馬達的安全斷電機制。

3. 如何將機械安全整合至設計階段?
於設計初期即執行風險評估, 根據分析結果選用合適的安全功能,並透過認證元件實現。可運用 SISTEMA、Pascal 等專業工具進行安全驗證。

4. 如何驗證安全措施的有效性?
依據 EN ISO 13849-2 或 EN 62061 標準進行驗證, 確認所實施的安全功能符合規範要求。相關證明文件包含:完整紀錄文件、測試報告,必要時還需 TÜV 認證文件。