工業熱工製程設備

智慧、安全且永續的自動化解決方案。
工業熱工製程設備

迎向未來的數位化熱工製程技術

工業熱工製程技術的核心,在於透過熱能對材料特性進行定向改變。熱工製程是現代生產與材料精製的關鍵環節, 其應用範圍涵蓋 750℃ 以下的低溫製程,乃至超過 750℃ 的高溫製程, 是支撐化工、製藥、玻璃、鋼鐵、水泥乃至食品與建築技術等多項產業的基礎技術。面對能源轉型與工業 4.0 趨勢,業界亟需智慧化、聯網化的解決方案,以提升效率、促進永續性,並重新定義安全標準。

應用領域


燈泡製造專用自動化輸送系統

為您所屬產業量身打造可擴充、模組化且軟體控制的解決方案

我們工業熱工製程設備解決方案的核心目標是實現去碳化。此目標透過智慧化、可擴充且模組化的自動化解決方案來達成, 其中包括:現代控制技術、穩健的通訊基礎設施、整合式功能安全,以及高效能的連接技術。

我們的主要領域一覽

  • 最大可用性與可靠性
  • 憑藉穩定可靠且通過驗證的信號、量測與通訊技術,輔以智慧化效能監控及精準控制,實現穩定製程
  • 智慧化量測與控制技術
  • 憑藉 IIoT 生態系統、自適應高可用性控制技術及 AI 輔助製程優化,實現極致透明度與效率
  • 安全新思維:自動化與整合式防護
  • 透過不間斷監控、彈性擴充能力,以及符合標準的數位化安全功能實現無縫自動化,打造卓越的運作可靠性
聯絡方式
歡迎聯絡我們,獲取高效率的自動化解決方案

關於工業熱工製程設備的專案,您是否有任何疑問或需要支援?
我們的專家團隊已準備就緒,將以專業知識與實務經驗全力協助您。

聯絡我們
聯絡諮詢示意圖

我們的解決方案一覽

請參閱圖表,深入了解我們在工業熱工製程設備自動化的相關應用領域。按一下各點以取得更多資訊。

互動式影像地圖:工業熱工製程設備自動化的相關應用領域
基於 AI 的生產最佳化
在工業高溫製程中,燃燒空氣風機是確保熱能系統安全與高效率運轉的關鍵。一旦故障,可能導致嚴重的生產停擺。我們透過基於 AI 的 MLnext 生產優化方案,運用前瞻性智慧科技來確保營運可靠性, 讓工業熱工製程設備持續保持穩定與高效能。
更多資訊
基於 AI 的生產最佳化
燃料與空氣調節控制
手動或靜態的燃料空氣比例調節,會導致火焰品質不穩定、能源損耗,並增加氮氧化物與一氧化碳的排放。我們的 PLCnext 技術實現了自適應的即時控制。即使在負載或燃料變動的條件下,MLnext 模型仍能持續優化燃燒參數。這為工業熱工製程設備帶來了更穩定的流程、更低的排放與更高的能源效率。
更多資訊
燃料與空氣調節控制
過載迴路與低效加熱循環
缺乏結構化的加熱製程會導致能源峰值負載,並縮短加熱設備的使用壽命。採用模型化控制與預測性負載管理,可有效降低峰值負載,延長熱能元件的使用年限。此外,雲端聯網分析能為工業熱工製程設備提供可執行的能源優化洞察,實現永續運作。
更多資訊
過載迴路與低效加熱循環
防範網路攻擊
系統分散化將導致複雜性、風險與成本攀升。我們在單一控制平台上,提供符合 IEC 61508 與 IEC 62443 認證的整合式安全功能, 能為燃燒過程、機器安全或製程防護提供全面且有效的安全防護。
更多資訊
防範網路攻擊
電熱設備的峰值負載費用
多組加熱裝置同時啟動將產生高昂的電網負荷。PLCnext 技術能實現智慧的負載控制與負載平衡, 有效避免能源峰值、改善功率因數,並持續降低工業熱工製程設備的營運成本。
更多資訊
電熱設備的峰值負載費用
功能安全實現高度系統可用性
PLCnext Technology Ecosystem 符合全球適用的工業製程熱能標準,包括 DIN EN ISO 13577-2/4 以及 NFPA 85、86、87。身為歐洲與北美市場的熔爐與燃燒設備自動化解決方案供應商,我們的目標是透過工業物聯網、智慧燃燒流程與開放式介面,提供兼具功能安全與資料安全的方案,以實現更低排放與更高安全性。
更多資訊
功能安全實現高度系統可用性

規範和標準


火焰圖示

品質及安全的基礎

在工業熱工製程技術領域,規範與標準遠不僅是法規要求, 更是建構安全、高效率與高品質設備的基石。這些規範與標準為技術系統的操作、維護與通訊帶來了清晰準則,並成為推動永續創新的根本基礎。

針對低溫與高溫應用領域,需遵循國際公認的規範體系。其中包括歐盟機械法規及其產品標準 ISO 13577-2/4(原 EN 746-2)、EN 50156-1/2,以及北美標準 NFPA 85、86 和 87。隨著流程工業聯網程度提升,數位安全標準如 IEC 62443 與 NIS2 指令已成為焦點, 這些標準不僅實現對關鍵系統的受控遠端存取,更確保與 Proficloud.io 等數位平台的無縫整合。
其中關鍵在於:功能安全與工業資安已密不可分。一座工業爐唯有在其數位環境同樣受保護時,才能稱為真正安全。唯有落實資安防護,才能實現安全無虞的運轉。

透過結合技術規範與數位標準,我們實現了遠端診斷、自動更新管理與整體效能監控。這不僅能達成最高的設備可用性與最短的停機時間,更是邁向智慧化安全製程加熱的關鍵進程。

聯絡方式


合照
Your experts for industrial thermal processing
我們誠摯協助您提升工業熱工製程設備的運轉效率。