您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

控制和監控加氫站 探索我們的開放式安全控制與監控解決方案,實現氫氣高效配送。

加氫站

挑戰


加氫站

安全高效

為了確保加氫站安全且高效地運作,需要持續監控例如高達 1,000 bar 的溫度和壓力。為此,在 OT 和 IT 領域收集從中產生的資料。由於使用不同類型的通訊和技術,不同行業之間的資料交換通常需要大量的整合工作。此外,還要採取嚴格的安全預防措施,並獲得防爆及功能安全核准。為了滿足不斷增長的需求,需要加快加氫站的建造和試運轉。我們為您提供適用於 0 區安全自動化的整體解決方案和產品。此外,我們還提供產品,在 OT 和 IT 之間建立簡單、可靠的連接,以便進行資料交換。

解決方案


適用於加氫站的 PLCnext Technology

控制氫氣分配應用

我們的 PLCnext Technology 生態系統可實現全部 OT 和 IT 設備及系統之間的安全通訊和資料交換。透過 PLCnext Control,您可以高效控制加氫過程。在此過程中,您可以精確監控和控制壓力。為了確保流程安全,您可以密切監控關鍵流程參數。

在加氫站加氫

透過模組化輕鬆擴展

為了滿足未來對綠色能源日益增長的需求,可以透過額外的加油機簡單地擴建加氫站。藉由我們的自動化平台 PLCnext Technology,您可實現應用的模組化以及子功能介面的標準化。為此,我們支援模組類型包 (MTP) 等技術標準。這意味著工程工作量減少、上市時間縮短。

遠端連接加氫站各子模組

一些供應商覆蓋整個綠色氫價值鏈。為了確保整個系統高效、安全運作,需要在各行業和更高層的作業系統和服務系統之間建立資料連線。我們提供備援控制和網路解決方案,協助您控制這些系統並採集資料,以實現最大可用性。安全路由器和適應的遠端維護解決方案(包括裝置和更新管理)可確保客戶應用的網路安全。

互動式影像地圖:加氫站控制和監控解決方案的範例結構
用於 PLCnext Technology 的自動化技術
使用我們廣泛的自動化技術組合,為您的工業物聯網和工業 4.0 系統配備 PLCnext Technology。
更多資訊
用於 PLCnext Technology 的自動化技術
安全路由器
mGuard 安全路由器具有全面的安全功能,能夠保護您的工業網路,阻止未經授權人員或惡意軟體存取。
更多資訊
安全路由器
工業乙太網路交換器
我們的產品組合包括管理型和非管理型十億位元 PoE 交換器,這些產品通過 IEC 61850 認證,適用於 DIN 導軌安裝。
更多資訊
工業乙太網路交換器
遠端 I/O 系統
您可直接從控制櫃中或設備中採集輸入和輸出訊號。可靠地傳輸資料和訊號流量。
更多資訊
遠端 I/O 系統
HMI 面板和工業電腦
藉由我們的 HMI 和 IPC,您可高效地運轉和監控您的系統。該自動化操作方案靈活性高,可擴展性強,將為您帶來諸多益處。
更多資訊
HMI 面板和工業電腦

聯絡方式

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Power-to-X 業務開發經理
我很樂意為您提供有關使用綠氫實現碳中和未來的建議。

確保安全

在擴大加氫站網路時,必須確保採取嚴格的安全預防措施,並獲得防爆及功能安全核准。

Power-to-X 設備前的 SIL 標誌
Power-to-X 設備的防爆標誌
Power-to-X 設備的工業安全
Power-to-X 設備前的 SIL 標誌

功能安全機制的調控方式,必須確保能夠應對故障和潜在危險情況。要想實現這一點,最好就是採用個人化安全方案。

在此背景下,我們可為您提供涵蓋整個安全生命週期的服務。我們的全品類產品組合還通過了 IEC 61508 和 IEC 61511 的安全應用認證。為了幫助您的員工掌握最新技術知識,我們也很樂意為您提供員工培訓課程。

更多關於功能安全的資訊
Power-to-X 設備的防爆標誌

由於存在易燃氣體,防爆措施在氫工業中至關重要。菲尼克斯電氣提供全面的產品和解決方案,以滿足不同危險區域的要求。如有需要,我們也可為您提供員工培訓。此外,我們還能支援您進行本安級驗證,並將其記錄在案。

更多關於防爆的資訊
Power-to-X 設備的工業安全

數位轉型和複雜程度不斷提高的網路攻擊,要求各個組織制定全面的安全策略。此外,法律也要求採取網路安全措施。只有當技術和組織措施相互配合到位,才能確實抵制網路攻擊。

因此,我們開發有全方位的 360° 安全方案,包括安全服務、解決方案和產品。透過這種方式,簡化系統保護工作,從各個方面確保系統安全。

更多關於工業安全的資訊

參考案例


HY.City.Bremerhaven 加氫站

布萊梅港的智慧部門耦合

在 HY.City.Bremerhaven,GP Joule 實現了綠氫的完整價值鏈。我們的創新自動化技術確保可靠的部門耦合和安全的遠端連接。

產品


Power-to-X 系統中的控制櫃

您還沒有找到合適的產品?

歡迎聯絡我們。我們開發有 100,000 多種連接、通訊和自動化技術產品,有實力與您攜手,為您的控制櫃配置找到最佳解決方案。