布萊梅港智慧型部門耦合 HY.City.Bremerhaven 實現了綠氫的完整價值鏈。創新的自動化技術確保可靠的部門耦合和安全的遠端連接。歡迎閱讀我們的客戶專文,深入瞭解全方位資安防護方案。

HY.City.Bremerhaven 加氫站

客戶介紹


HY.City.Bremerhaven 生產設施位置概覽

HY.City.Bremerhaven 綠氫燈塔計劃

生產綠氫是 HY.City.Bremerhaven 區域氫生態系統的一部分。此專案被視為從化石燃料轉向再生燃料的轉型典範。GP Joule 身為整合式能源解決方案的系統供應商,擔任 HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG 綠氫專案的總承包商,並在此專案中實現完整的綠氫價值鏈。此流程以電解製氫為關鍵技術起點,並涵蓋氣體壓縮與移動式槽車儲存等環節。另包含一座加氫站,以及適用於大眾運輸的燃料電池公車。唯一一座風力發電機組已座落於 Grauwallring 的工業用地內。該設備作為電解槽的供電來源,提供製氫所需電力。

挑戰


智慧氫能運輸拖車

最佳能源供應

行業正在尋求能於最佳位置、適當時機,依所需量提供合適能源類型的解決方案。GP Joule 開發出 HyRunner 行動儲能裝置,可以智慧方式將氫能從電解製氫站運輸至加氫站或工業客戶處。此流程鏈的核心組成部分是氫能拖車。這些車輛具有廣泛的控制和介面智慧。應確保在防爆保護方面的風險評估,不會將整個自動化系統侷限於昂貴的防爆元件。此外,產生的資料必須能夠傳輸到雲端,並以多種方式儲存和使用。

該加氫站為布萊梅港以氫能為基礎的當地公共交通提供氫氣供給。從數位化角度來看,HyRunner 必須無縫融入數位化流程鏈。此外,資料物流的技術設備必須確保高可用性。

解決方案


藉由創新自動化技術實現智慧部門耦合

觀看影片,瞭解更多關於氫氣生產現場控制及智慧型氫能拖車控制的解決方案。

適用於危險與非危險區域的自動化模組套件
配備行動通訊路由器和 HMI 的控制櫃
配備 PLCnext Control 的控制櫃
適用於危險與非危險區域的自動化模組套件

功能模組經濟地覆蓋了危險與非危險區域。在控制櫃中,只有實際需要防爆的流程才配備了 Axioline 產品系列 Ex I/O 模組。例如,在 HyRunner 中使用輸入卡來控制氫氣管線的閥門。透過輸入卡,可以將訊號直接連接到經過相應認證的 I/O 模組。因此,獨立防爆隔離器可予以省略,或僅需於訊號類型極少、使用獨立 I/O 模組不符經濟效益時配置。這節省了寶貴的空間並降低了成本。在危險區域之外,Axioline 模組化系統的標準 I/O 產品組合即已足夠,且不會對完整連貫的整體系統造成功能上的限制。

配備行動通訊路由器和 HMI 的控制櫃

透過安裝於控制櫃內的 TC ROUTER 3002T-4G 系列工業級行動通訊路由器,實現雲端資料傳輸。TC MGUARD RS4000 路由器提供必要的 IT 和 OT 安全防護。透過該配置,槽車可以獨立且安全地與雲端進行通訊。此外,透過與上游電解及儲存流程的協調,加氫更快速。例如確定加註量、控制閥門,並透過 GPS 追蹤拖車的即時位置。這些功能透過整合於 PLCnext Control 控制器的系統獲得強化,可對所供應氫氣進行合規結算。

在電解槽現場,PLCnext Control 控制器擔任最高控制層級。該現場控制器收集從電解到加氫拖車整條製程鏈的運作資料。透過 TC MGUARD 路由器與天線,這些資料以無線方式傳輸至中央評估單元。

配備 PLCnext Control 的控制櫃

兩個 QUINT4-PS 型電源搭配一個 QUINT O-Ring 系列備援模組,確保可靠性。此解決方案由五個電池模組支援,這些模組與 QUINT4-UPS 一起構成不斷電供電系統。透過這種方式,可緩衝短暫的電力中斷,或在系統發生故障時,以受控方式安全關閉整個設備。藉此可避免設備因氫氣的高反應性而進入危險狀態。這兩個控制單元也透過應用系統備援 (ASR) 的概念形成高可用性備援對。網路更進一步強化可用性解決方案。該網路不僅將站點內各子模組相互連接,更憑藉其環形結構設計,在面對單一故障時展現出高容錯能力。

聯絡方式

您的聯絡人 Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Power-to-X 業務開發經理
「我很樂意為您提供有關使用綠氫實現碳中和未來的建議。」

客戶專文搶先看

  • 360 度全方位安全防護解決方案,有效抵禦網路犯罪對設備的威脅
  • 透過量身打造的網路架構,強化分散式站點的資安防護
  • 全面性防護不僅滿足未來法規認證要求,還能確保 HY.Runner 的功能安全性

產品


關於 HY.City.Bremerhaven 採用自動化技術的控制櫃的建議

您還沒有找到合適的產品?

歡迎聯絡我們。我們開發有 100,000 多種連接、通訊和自動化技術產品,有實力與您攜手,為您的控制櫃配置找到最佳解決方案。

案例總結


HY.City.Bremerhaven 區域氫生態系合作夥伴關係

氫能基礎設施極致可用性與安全防護

氫氣生產與加氫基礎設施,是 GP Joule 核心規劃中的關鍵組成部分。各站點皆配備獨立控制技術設備,具自主自動化運作能力,並可與 GP Joule 總控端雲端智慧平台進行雙向通訊。為實現極致系統可用性,本案採用備援控制硬體架構,並由智慧軟體解決方案 ASR (Applicative System Redundancy) 進行協調。鑑於網路攻擊的威脅日益加劇,已全面部署資安解決方案。採用 MGUARD 遠端維護路由器,可確保氫生態系統內的通訊安全。氫能拖車作為移動式儲運槽,扮演關鍵核心角色。透過一套涵蓋危險與非危險區域的功能模組化系統,防爆措施得以經濟高效落實。

本專案充分驗證,現階段已具備實現全電力社會所需的解決方案與技術基礎。

您可能也對這些感興趣