控制和監控電解槽 利用我們可擴充、安全、開放的控制和監控解決方案,提高電解系統的效率和經濟性。

電解槽

電解槽自動化解決方案

電解是利用電力將水分解為氫氣與氧氣的過程。由此產生綠色氫氣,這種氫氣可直接使用,或進一步轉化為甲烷或甲醇等永續性燃料。在電解過程中,為確保電解槽高效、安全且經濟地運作,精準的控制與自動化解決方案不可或缺。透過 PLCnext Technology,菲尼克斯電氣為燃料電池系統電解槽的自動化提供了一個開放式、模組化的平台。此平台整合了功能安全與資安防護機制。

挑戰


兩個人站在電解槽前交談

高效且成本最佳化的電解槽

為了降低電解系統的製程成本,企業需要採用能使其高效且經濟地運作的解決方案。而現場資料的採集和傳輸過程很複雜,且不能影響運作可靠性。同時還要確保連續運轉以及停機期間持續的電源供應。

此外,還必須調整電解過程,特別是在啟動和關閉系統時以及可用的再生能源出現波動時。還需要排出製程熱量、循環抽吸水和電解液,以及控制水和電解液的溫度。另外,許多製程參數必須使用感測器進行監控,特別是所產氫氣的純度。

解決方案


電解槽中的控制櫃

端對端數位化

藉由我們的開放式生態系統 PLCnext Technology,您可控制和監控整個電解過程及其相關流程和系統。我們的解決方案支援基於診斷訊號的維護方案。PLCnext Technology 會同步記錄感測器資料,並以適當的格式進行分析。這樣一來,就能利用完整的最新資料對電解槽進行控制。由此可縮短規劃和決策流程,並透過智慧型資料運用提高系統效率。該系統配備 AI 輔助的分析功能,可及早偵測出偏離正常運作的情況。此外,還可與外部資料庫相連,以及透過 Matlab Simulink 或 PLCnext Technology 進行模型與情境模擬運算。

工作人員手持平板電腦站在電解槽前

存取分散式電解系統

我們可為您提供多種安全遠端存取電解系統的方式, 協助您快速、高效率地開展維護和維修工作,大幅減少成本高昂且耗時的現場作業。

在資料傳輸方面,您可選擇使用我們的解決方案 mGuard Secure Cloud。它是一款統包式全套遠端維護解決方案,透過網際網路安全且可靠地連接維修人員與機器。mGuard Secure Cloud 使用高度安全的 VPN 隧道,確保參與者之間資料的機密性、真實性和完整性。

建構示範性控制和監控解決方案

藉由我們的產品和解決方案,您可在電解槽控制中心控制氫氣生產過程。此外,您還可監控水箱液位、調節電解液供應、控制風扇、通風裝置和水預處理裝置。同時,我們還能確保實現電氣負載管理和與安全相關的應用,包括緊急停機。

互動式影像地圖:建構示範性的電解系統控制和監控解決方案
安全路由器
mGuard 安全路由器具有全面的安全功能,能夠保護您的工業網路,阻止未經授權人員或惡意軟體存取。
更多資訊
安全路由器
用於 PLCnext Technology 的自動化技術
菲尼克斯電氣提供全面的自動化技術產品組合,再搭配 PLCnext Technology,讓您的設備符合工業物聯網以及工業 4.0 的要求。
更多資訊
用於 PLCnext Technology 的自動化技術
COMPLETE line——控制櫃行業特定解決方案
利用廣泛多樣且完美搭配的 COMPLETE line 產品組合,輕鬆快速搭建控制櫃。COMPLETE line 系列產品採用一致的設計和外表材質,非常易於安裝。
更多資訊
COMPLETE line——控制櫃行業特定解決方案
直流功率電子設備
我們的高效功率電子設備 CHARX power 可協助您實現經濟營運。
更多資訊
直流功率電子設備
遠端 I/O 系統
我們可為您提供多種用於控制櫃和現場裝置的遠端 I/O 系統。
更多資訊
遠端 I/O 系統

聯絡方式

您的聯絡人 Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Power-to-X 業務開發經理
很樂意為您提供諮詢服務,為您解答所有關於電解槽設計和運轉的電氣工程問題。

確保安全

根據 KRITIS 法規,電解系統屬於關鍵基礎設施。此外,隨著網路化不斷加深,各方必須攜手來解決保全、安全和防爆問題。我們為您提供經過認證的產品和解決方案,以及無微不至的服務,盡可能降低您的安全和責任風險,保障您的系統生產率。

Power-to-X 設備前的 SIL 標誌
Power-to-X 設備的防爆標誌
Power-to-X 設備的工業安全
Power-to-X 設備前的 SIL 標誌

功能安全機制的調控方式,必須確保能夠應對故障和潜在危險情況。要想實現這一點,最好就是採用個人化安全方案。

在此背景下,我們可為您提供涵蓋整個安全生命週期的服務。我們的全品類產品組合還通過了 IEC 61508 和 IEC 61511 的安全應用認證。為了幫助您的員工掌握最新技術知識,我們也很樂意為您提供員工培訓課程。

更多關於功能安全的資訊
Power-to-X 設備的防爆標誌

由於存在易燃氣體,防爆措施在氫工業中至關重要。菲尼克斯電氣提供全面的產品和解決方案,以滿足不同危險區域的要求。如有需要,我們也可為您提供員工培訓。此外,我們還能支援您進行本安級驗證,並將其記錄在案。

更多關於防爆的資訊
Power-to-X 設備的工業安全

數位轉型和複雜程度不斷提高的網路攻擊,要求各個組織制定全面的安全策略。此外,法律也要求採取網路安全措施。只有當技術和組織措施相互配合到位,才能確實抵制網路攻擊。

因此,我們開發有全方位的 360° 安全方案,包括安全服務、解決方案和產品。透過這種方式,簡化系統保護工作,從各個方面確保系統安全。

更多關於工業安全的資訊

參考案例


客戶參考案例
布萊梅港智慧型部門耦合

在 HY.City.Bremerhaven,GP Joule 實現了綠氫的完整價值鏈。我們的創新自動化技術確保可靠的部門耦合和安全的遠端連接。

更多關於參考案例 GP Joule 的資訊
HY.City.Bremerhaven 加氫站

產品


電解槽中的控制櫃

您還沒有找到合適的產品?

歡迎聯絡我們。我們開發有 100,000 多種連接、通訊和自動化技術產品,有實力與您攜手,為您的控制櫃配置找到最佳解決方案。