您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

用於電解槽的模組化供電方案 在為電解槽供應直流電方面,由 AC/DC 轉換器組成的模組化解決方案是理想之選。歡迎瀏覽我們的白皮書,瞭解模組化供電方案將如何簡化維護工作,並最佳化電解槽的可用性和使用壽命。

電解槽中的 CHARX power 系列 AC/DC 轉換器

挑戰


一位工作人員將直流整流器模組安裝至控制櫃中

整體式大型轉換器的可擴展替代方案

所有電解槽都有一個共同點,那就是需要直流電。來自公共電網的交流電首先由 AC/DC 轉換器進行整流。在換流器方面,目前常用的仍然是整體式大型換流器,它們需要單獨安裝在各個電解系統中。

而另一種選擇,則是基於 CHARX power 系統 AC/DC 轉換器的模組化供電方案。藉由模組化 AC/DC 轉換器,可實現各種可能的拓撲結構,因此該方案同樣適用於試驗系統和大型電解槽。

解決方案


電解系統中的控制櫃
PLCnext Control 系列控制器
帶 T-LOX 端子的控制櫃
電解系統中的控制櫃

直流電源採用基於 IGBT 或 SiC 技術的 CHARX AC/DC 轉換器。其效率高達 97%,明顯優於整體式換流器。由於直流輸出電壓範圍可在 30 至 1000 V 之間調節,可以適應不同電解堆的工作電壓。工作電壓和輸出電流均可透過斜坡功能緩慢增加。轉換器在交流和直流電網之間具有內部電氣隔離。這對許多電解槽的能源供應設計至關重要。

PLCnext Control 系列控制器

PLCnext Control 系列控制器的控制性能非常出眾。這些控制器可使用庫元素,以便進行程式設計。藉由該系列控制器,可以靈活調節電壓和電流,並輕鬆整合用於狀態監控的資料點。此外,CHARX 轉換器還配備了開放式匯流排系統。

帶 T-LOX 端子的控制櫃

模組採用 19 英吋機架設計,可安裝在任意標準化控制櫃中。它們還能以最佳方式滿足相應電解模組的功率要求。使用我們的 T-LOX 端子,簡化電源線安裝工作。無需再單獨規劃背板。此外,您還可在日後方便、快捷地新增其他模組。省去了背板,可以促進自然空氣流動,從而有利於設備散熱。此外,設備操作便捷,安裝過程輕鬆,簡化了維修和維護工作。

整流器模組故障時備援用例的圖形結構

提高可用性

模組化整流器方案能夠提高電解應用的可用性。如果整體式大型轉換器出現瑕疵,整個電解系統就會發生故障。然而,如果採用模組化方法,則只需去除受影響的電源模組部分。根據系統設計而定,即使有一個電源模組出現故障,也能完全得到補償。

您的優勢 更多模組化方法相關資訊,請參閱我們的白皮書:

  • AC/DC 模組按時間切換,有助於延長使用壽命,並提高部分負載運作時的效率
  • 透過整合的狀態監控功能進行狀態監控,簡化了維護和保養工作
  • 整流模組的故障得到有效補償或減少,電源可用性高
  • 採用模組化 IGBT 整流器技術,電解槽的可用性更高
  • 基於靈活的拓撲結構,可依需設計不同尺寸的電解裝置
白皮書
永續發展不需要空頭支票

歡迎瀏覽我們的白皮書,瞭解我們將如何以模組化供電方案合作夥伴的身分,為您貢獻我們的電氣工程專業知識,助您簡化電解應用的擴展和維護工作。我們將向您展示模組化電源相比於整體式整流器的優勢,並分類說明可能存在的缺點。

索取白皮書
白皮書:用於電解槽的模組化供電方案

聯絡方式

您的聯絡人 Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Power-to-X 業務開發經理
「我很樂意為您提供有關使用綠氫實現碳中和未來的建議。」

產品


電解槽中的控制櫃

您還沒有找到合適的產品?

歡迎聯絡我們。我們開發有 100,000 多種連接、通訊和自動化技術產品,有實力與您攜手,為您的控制櫃配置找到最佳解決方案。