功能安全機制的調控方式,必須確保能夠應對故障和潜在危險情況。要想實現這一點,最好就是採用個人化安全方案。
在此背景下,我們可為您提供涵蓋整個安全生命週期的服務。我們的全品類產品組合還通過了 IEC 61508 和 IEC 61511 的安全應用認證。為了幫助您的員工掌握最新技術知識,我們也很樂意為您提供員工培訓課程。
燃料電池正逐步取代柴油發電機等化石燃料來源,應用範疇涵蓋備援電力系統、離網系統或船舶系統。精確的控制與自動化解決方案對於可靠且有效率的運作至關重要。透過 PLCnext Technology,菲尼克斯電氣為燃料電池系統的自動化提供了一個開放式、模組化的平台。此平台整合了功能安全與資安防護機制。
安全運作、使用壽命長,是燃料電池獲得大眾認可的重要先決條件。為達到所需的輸出功率,需將多個燃料電池堆組合在一起。這種燃料電池堆的組合,需要能夠同時傳輸電力和資料訊號的解決方案。
高效運轉需要持續監控並調整關鍵製程參數。其中包括燃料電池堆內的溫度、燃料和空氣或氧氣的壓力以及電池堆電氣參數等。由於這些功能的範疇相當廣泛,因此必須採用自動化控制系統來進行管理。此外,還必須時刻保證整個燃料電池系統的安全性,並制定合適的安全方案。
無論是作為應急電源應用的一部分,還是作為備用電源系統或用於海運領域,我們的生態系統 PLCnext Technology 均可高效率、安全地控制和監控燃料電池應用。PLCnext Control 和 Axioline I/O 組成的模組化架構整合了所有相關的感測器和執行器。除了採集標準訊號外,還可透過功能安全 I/O 模組整合安全關鍵訊號,以及整合本質安全訊號。
基於 IEC 62443 認證和開放式通訊介面的統一使用,您可將燃料電池應用輕鬆連接到更高級別的資料採集系統,並確保 IT 安全。觀看我們的影片,瞭解更多資訊。
燃料電池系統特別適合用於分散式應用。我們備有多種安全遠端存取方案,不僅可大幅提升維修與保養作業的效率,更能顯著降低親自前往現場處理的需求。
藉助 mGuard Secure Cloud,可透過網際網路進行安全可靠的資料傳輸。這套統包式遠端維護解決方案,透過加密的 VPN 連線將服務人員與設備連接起來。藉此,可確保所傳輸的資料在任何時候都具備高度的保密性、真實性與完整性。
如果燃料電池略微偏離最佳運作條件,性能就會大打折扣。因此,有必要監控和調整關鍵運作參數,包括工作溫度和壓力以及電池堆電氣參數等。為確保燃料電池安全可靠地運作,需要大規模的電力、訊號和資料連接。
如果燃料電池也要用於關鍵基礎設施,那麼就需要全面的網路攻擊保護措施。此外,還有必要確保設備符合功能安全和防爆方面的指令要求。我們會與客戶一起全面分析潛在風險,並制定合適的安全方案。
功能安全機制的調控方式,必須確保能夠應對故障和潜在危險情況。要想實現這一點,最好就是採用個人化安全方案。
在此背景下,我們可為您提供涵蓋整個安全生命週期的服務。我們的全品類產品組合還通過了 IEC 61508 和 IEC 61511 的安全應用認證。為了幫助您的員工掌握最新技術知識,我們也很樂意為您提供員工培訓課程。
由於存在易燃氣體,防爆措施在氫工業中至關重要。菲尼克斯電氣提供全面的產品和解決方案,以滿足不同危險區域的要求。如有需要,我們也可為您提供員工培訓。此外,我們還能支援您進行本安級驗證,並將其記錄在案。
數位轉型和複雜程度不斷提高的網路攻擊,要求各個組織制定全面的安全策略。此外,法律也要求採取網路安全措施。只有當技術和組織措施相互配合到位,才能確實抵制網路攻擊。
因此,我們開發有全方位的 360° 安全方案,包括安全服務、解決方案和產品。透過這種方式,簡化系統保護工作,從各個方面確保系統安全。