Endua 氫能儲能系統完整解決方案自動化 可擴充的控制和安全系統提高了模組化氫能儲能系統的控制和資訊可用性。同時,還能降低總營運成本。

Endua 行動電源

客戶介紹


Endua 行動電源配備自動化產品的控制櫃

Endua 的創新氫技術

Endua 是一家位於澳洲布里斯本的公司,專注於開發氫動力儲能解決方案。目標是為偏遠地區的工業、社區或離網耗能設備提供清潔、可靠、長期的能源儲存。

Endua 的行動電源技術是基於水電解的模組化系統。氫氣將被儲存,並在需要時透過燃料電池提供電能,以用於發電。此系統具自主供能特性,使用者可於單一地點產製、儲存並利用氫能。

行動電源解決方案兼具靈活性和可擴充性。客戶可獨立調整電解槽尺寸、儲存容量及燃料電池規格。為了增加容量,可以並聯多台裝置。此外,行動電源還可輕鬆整合到再生能源系統中。

挑戰


Endua 行動電源

可擴充性和全球支援

行動電源需要可靠、可擴充且精確的控制和安全系統。安全邏輯的開發應力求簡化,只需極少的程式設計知識即可完成。此外,控制器必須靈活,易於適應不同的要求。

如同所有系統,行動電源需定期維護,即使位於偏遠地區亦同。例如包含由使用者進行水與空氣過濾器的維護,以及由持證技術人員進行氣體偵測器的校準。在現場更換 PEM 電解槽電堆。還需要監控電解槽的效率損失。

因此,Endua 尋求能提供可擴充解決方案及全球支援的合作夥伴。為了盡量降低設計和採購成本,控制櫃的幾乎全部設備都應來自一個供應商。

解決方案


Endua 行動能源的控制櫃配備自動化產品

控制櫃裝備

行動電源系統的控制櫃配備了我們的多種電氣及控制元件。其中包括 PLC、安全控制器、IPC、突波保護裝置、纜線、組合式端子、照明產品、I/O 系統、乙太網路交換器和通訊閘道器。

我們的開放式控制系統 PLCnext Technology 支援使用高階語言以及經典的 IEC 61131-3 語言進行程式設計。也可以使用 Axioline I/O 系統模組進行擴充。

可設定的 PSR 安全模組配備經過 TÜV 認證的軟體。這使 Endua 能夠以最少的程式設計知識開發安全邏輯。由於採用模組化設計,控制器可以輕鬆靈活地適應相應的要求。

Power-to-X 應用的雲端維護

雲端主動維護

我們的 IPC 和通訊硬體能夠透過基於雲端的基礎設施對行動電源進行遠端監控。工業電腦將控制系統資料轉換成 MQTT 並傳送到雲端伺服器。這樣就可以記錄行動電源元件的整個生命週期內的效能,並提前規劃維護。這對於在偏遠地區使用尤其重要。

菲尼克斯電氣員工正在提供服務

諮詢

Endua 與菲尼克斯電氣銷售團隊緊密合作,共同開發行動電源專用控制與安全系統。透過此合作模式,軟體開發與系統試運轉階段的障礙得以迅速排除。此應用實例之一為氫氣洩漏檢測功能的優化。透過緊密合作,專案執行效率得以大幅提升。

聯絡方式

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Power-to-X 業務開發經理
我很樂意為您提供有關使用綠氫實現碳中和未來的建議。

產品


Power-to-X 系統中的控制櫃

您還沒有找到合適的產品?

歡迎聯絡我們。我們開發有 100,000 多種連接、通訊和自動化技術產品,有實力與您攜手,為您的控制櫃配置找到最佳解決方案。

案例總結


PLCnext Technology 站

未來計畫:系統改進

整合安全功能的 PLCnext Control 解決方案,相較於原有行動電源配置具備多項優勢。Endua 透過採用創新整合解決方案,旨在提升營運效率、節省成本,並確保更安全的工作環境。為提升內部研發能力,Endua 正致力於開發第二代測試系統。為此,採用 PLCnext Control 控制器,將 PLC、安全技術及 IPC 技術整合於單一裝置中。

此升級系統對 Endua 安全系統而言是一項重大進展。藉此可提升整體系統的控制力與資訊可用性,同時降低整體營運成本。透過 PLCnext Engineer 軟體,可直接從操作終端進行程式設計並載入控制器。此舉可加速安全系統的程式設計、測試及修改流程。同時,還可提供額外的輸入,直接匯入控制與資訊系統。

想深入瞭解應用細節嗎?請立即在此下載免費客戶應用完整說明文件。

您可能也對這些感興趣