Power-to-X 與功能安全整合 菲尼克斯電氣憑藉經認證的元件與深厚的工程專業,為您的氫能系統實現涵蓋完整安全生命週期的功能安全。
Power-to-X 應用涉及氫氣等爆炸性物質,因此對功能安全有特殊要求。無論是系統中的非預期反應或設備故障,一旦與此類能源載體結合,皆可能引發危險反應。如何全面確保氫能專案的功能安全?對此,菲尼克斯電氣提供完整解答:包含整體諮詢服務、認證元件與全面的專案技術專長。
透過 SIL 認證元件提供保護
Power-to-X 系統使用氫氣等高反應性介質, 這要求極高的安全標準。符合 IEC 61508 與 IEC 61511 的功能安全,透過針對性的措施來避免危險狀態,從而保護人員與環境。
我們提供的,不僅是單一元件,更是完整的全方位安全解決方案。從 SIL 認證的控制器、I/O 模組、安全繼電器,到專業的工程技術服務,我們協助您的專案安全穩健地落實。從概念設計、文件編制到最終驗證,我們以深厚的技術專長,全程陪伴您完成 Power-to-X 應用的整個安全生命週期。
氫能應用中的風險因素
1. 洩漏導致壓力驟變
壓力驟降可能預示著危險的氣體洩漏。因此,安全可靠地分析壓力變化速率,對於實現早期偵測至關重要。
2. 洩漏導致氣體外釋
可靠的氣體濃度監控,能在發生洩漏時自動啟動防護措施。
3. 過熱引發火災
可靠的溫度監控系統能確保避免溫度過高而引發火災或爆炸。
4. 過壓導致破裂
壓力過大可能會破壞管道或容器。可靠的壓力監控系統能及時關閉泵或壓縮機。
5. 溢流導致環境危害
臨界液位將危及系統運作。液位監控系統能根據需求精準控制閥門與泵,有效防止液位過高或過低。
讓我們共同守護您的設備安全
功能安全是 Power-to-X 應用中,保護人員與環境的關鍵。我們提供完整的 SIL 認證解決方案組合,實現安全的自動化,並輔以從風險分析到現場實施的全方位服務。
安全監控:以電解槽為例
電解槽是氫氣生產的核心設備,需要全方位的監控以確保其有效運作。其要求之一,是將測量值標準化顯示,以達到讀數簡明直觀的效果。此外,整合式診斷功能可快速、輕鬆地定位故障,例如斷線偵測。其與上層系統的跨廠牌整合能力,更能進一步確保高度系統可用性。
探索我們專為電解槽各相關元件所打造的產品組合:
貫穿完整價值鏈的安全防護
安全生命週期是製程工業中功能安全的支柱。從規劃、整合到營運,所有階段環環相扣,在最小化風險之餘,更能確保設備可用性。探索全面的安全管理如何一步步讓您的製程更安全。
功能安全與工業資安:協力實現最高安全等級
功能安全與工業資安密不可分。自動化系統持續進行數位化轉型與深度整合,為網路威脅創造了新的攻擊面,因此需要一套能同時兼顧此兩大領域的整體安全概念。探索我們全面的 360° 安全防護方案,保護您的設備與系統免受網路攻擊。