使用模組類型包 (MTP) 實現模組化生產 模組工程簡單、上市更快:透過 MTP,您可以高效且靈活地回應客戶需求。

一名工作人員在電腦上可視化模組化系統
黃昏下的過程系統

過程工業的變化

過程工業的一大特點在於:大型系統多年來不間斷地連續運作。因此,需要儘早發現可能的異常情況,以避免造成間接損害並確保系統可以繼續運作。隨著市場趨勢的發展、原材料價格不斷上漲、競爭壓力日益增大,行業面臨著確保系統在未來也能無故障運作的挑戰。

系統模組化提高了因應個別客戶要求和框架條件的靈活性。流程被分成各個部分,並且模組被單獨映射。

MTP:過程自動化的 gamechanger

模組類型包 (MTP) 是一種獨立於製造商的標準,可將系統模組以標準化且獨立於製造商的方式整合到自動化系統中。同時,模組之間可以相互通訊,也可以與更高級別的控制系統通訊。

各個模組被稱為製程設備總成 (PEA)。這些是自主式的功能模組,可以透過標準化介面相互通訊。在 MTP(驅動程式檔案)中對模組進行描述。模組的功能和屬性等所有資訊都會記錄在 MTP 中。這意味著功能單元可以靈活地進行更換和重新配置。藉此,可以更快地啟動生產系統,更靈活地回應個別客戶的需求。各 PEA 由製程編排層 (POL) 讀取和控制。

從影片中可以看出,MTP 與 NAMUR 開放式架構 (NOA) 標準相結合,資料透明度更高,可顯著提高製程的效率和靈活性。

我們為 MTP 領域付出的努力

MTP 標準是由 ZVEI 和 NAMUR 所建立並進行相應開發。現在由 PROFIBUS 使用者組織 (PNO) 負責持續開發並確保在各種用例中的適用性。

根據行業的要求,MTP 仍在不斷發展。此項德國標準在全球使用越來越頻繁,這一事實表明 MTP 在過程工業領域的重要性與日俱增。
未來,MTP 概念將被納入 IEC 63280。各個工作表涵蓋不同的主題,例如一般概念、HMI 介面或警報概念。

菲尼克斯電氣多年來攜手工作小組的其他合作夥伴積極開展各種活動,推動 MTP 的不斷進步。

一名工作人員在辦公桌上操作 MTP DESIGNER

使用 MTP DESIGNER 輕鬆實現模組化

模組化自動化比以往更靈活:藉由菲尼克斯電氣的 MTP DESIGNER,可快速配置和試運轉模組化系統。符合 MTP 標準的模組會自動產生並輕鬆整合到控制系統中。

MTP 是因應過程工業挑戰的理想解決方案。無論是成本壓力、資源消耗還是技術工人的短缺:透過該標準,所有利害關係人都可以受益並在未來保持競爭力。

Anja Lang - , 垂直分銷管理 - 過程工業 | 產品管理
Anja Lang
可以使用 MTP 的不同行業的總覽

MTP 的相關性

MTP 是眾多行業提高營運效率和靈活性的重要因素。

在化學和製藥行業,市場需求不斷變化,批次製程多,經常需要更換原料和改變生產流程。為了保持流程盡可能靈活並盡量縮短停機時間,生產系統需要採用模組化結構。這意味著模組自動化也能快速適應新的生產批次。

在建立新設施時,藉由 MTP 可大幅減少工程工作量,從而快速以模組化方式建構系統。此外,更換損壞的模組亦十分便捷。例如,如果泵模組損壞,可以使用即用型新模組進行更換,因為該模組透過 MTP 標準與控制系統進行通訊。

許多其他工業市場的開發、流程和維護都可以透過 MTP 進行最佳化。例如,在公海上,船舶的各個系統元件(例如馬達、齒輪傳動裝置或空調)均透過此標準進行智慧控制。

MTP 是全方位 gamechanger

  • 上市時間縮短 50%
  • 工程工作量減少 70%
  • 靈活性提高 80%

為不同目標群組帶來的優勢

互動式影像地圖:MTP 為不同目標群組帶來的優勢
模組製造商
藉由 MTP,製造商可以顯著減少開發工作量,節省時間和成本。每個模組及其視覺化操作螢幕僅以數位方式描述一次。之後,這些模組也可以由多個使用者使用。藉此,可將工程工作量減少多達 70%。
系統整合商
透過即插接即生產,系統整合商可以將不同製造商的模組整合到加工廠的 POL 中,只需很少的工程工作。跨製造商標準化介面在這裡是一大優勢。此外,還可以輕鬆調整模組,成本效益高。藉此,系統營運商能夠更輕鬆地回應客戶的特定要求。
系統營運商
藉由 MTP,系統運營商可以縮短產品上市時間,並且可以靈活地因應整個系統生命週期中的需求變化。無論是數量變化還是產品需求變化,都可以靈活、快速地調整訂單。

聯絡方式

Anja Lang
Anja Lang
垂直分銷管理 - 過程工業 | 產品管理
我很樂意為您提供建議,協助您使用 MTP 完成系統的模組化自動化。
金字塔圖示展示了模組化自動化系統的結構

您還沒有找到合適的產品?

歡迎聯絡我們。讓我們一起為您系統中的模組化自動化找到最佳解決方案。身為模組化自動化系統的全方位服務供應商,我們為您提供合適的硬體和軟體。此外,我們也為您提供整體性建議,並為您建立方案,包括工程設計工作。

端對端工程也包括考慮功能安全、防爆和網路安全的相應要求。我們建議您現在就預約。