Het compacte meldsysteem TC MOBILE I/O X200 is de opvolger van het SMS-relais PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC - 2313520 en dient voor het bewaken van analoge en digitale waarden via het draadloze telecomnetwerk alsmede het op afstand schakelen van relaisuitgangen. Voor het configureren zijn een USB-verbinding met een computer en een webbrowser voldoende. Het meldsysteem beschikt over een groot aantal handige softwarefuncties, zoals bijvoorbeeld diagnose van draadloze telecomnetwerken, logboekverzending via e-mail en diverse gebruikersrollen.
TC MOBILE I/O X200
-
SMS-relais
2903805
SMS-relais en meldmoduul, analoge en digitale waarden via draadloos netwerk bewaken, alsmede relaisuitgangen op afstand schakelen, communicatie via SMS en GPRS (e-mailverzending, app), bereik voedingsspanning 10 V ... 60 V DC
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Producttype | meldsysteem |
| MTTF | 692 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 338 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 134 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3,85 W |
| netsoort | Draadloze telecomnetwerken |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 60 V DC |
| stroomopname typ. | 50 mA (24 V DC) |
| stroomopname maximaal | 80 mA |
| Digitaal | |
| beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
| Aantal ingangen | 4 |
| schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,3 |
| schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,7 |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | analoge ingang |
| Aantal ingangen | 2 |
| ingangssignaal | stroom of spanning |
| resolutie | 15 Bit |
| ingangsimpedantie | 600 kΩ (Spanningsingangen) |
| 50 Ω (Stroomingangen) | |
| ingangssignaal spanning | 0 V DC ... 60 V DC |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (configureerbaar) | |
| nauwkeurigheid | ± 0,1 % |
| schakelen | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| Aantal uitgangen | 4 |
| Type contactswitch | maakcontact |
| schakelspanning minimaal | 5 V |
| Schakelspanning maximaal | 60 V DC |
| 30 V AC | |
| Continue grensstroom | 6 A |
| schakelvermogen | 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W) |
| Gebruikslevensduur elektrisch | 5000 schakelingen |
| Voeding | |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Striplengte | 6,50 mm |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in, schroefklemmen) |
| Webserver | ja |
| Data: USB 2.0 | |
| Aansluitmethode | mini USB type B, 5-polig |
| overdrachtslengte | ≤ 3 m (alleen voor configuratie en diagnose) |
| Draadloos | |
| beschrijving van de interface | GSM / GPRS |
| frequentiebereik | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| GPRS | Multislot Class 10 |
| Breedte | 72 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 62 mm |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| Kleur (Onderste behuizingsdeel) | zwart (RAL 9005) |
| materiaal (Behuizing) | Polycarbonaat |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (Alleen SMS-modus, let bij de dataverbinding op de derating in de technische documentatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| Draadloze toelating USA, FCC | |
| Opmerking | Part 15.107(a), 15.109(a) |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Draadloze toelating Europa | |
| Opmerking | RED 2014/53/EU |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Indirecte ontlading | ± 6 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 26 MHz ... 6 GHz |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2 kV (niet-afgeschermde voedingskabel) |
| signaal | ± 2 kV (afgeschermde signaalleiding) |
| ± 2 kV (Analoge I/O-kabels, niet-afgeschermd) | |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV (symmetrisch, niet-afgeschermde voedingskabel) |
| ± 0,5 kV (asymmetrisch, niet-afgeschermde voedingskabel) | |
| signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| normen / bepalingen | EN 50360 |
| normen / bepalingen | EN 50121-4 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2903805 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC423 |
| Productcode | DNC423 |
| GTIN | 4046356768832 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 247,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 247,5 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Melding via SMS bij statuswijziging van de ingang
Opvragen van de status van alle in- en uitgangen via SMS
SMS-relais voor besturing op afstand van de uitgangen
Alarmering bij spanningsuitval via SMS
Mobiele GSM-netwerk: 850, 900, 1800 en 1900 MHz
Schakelen van de uitgangen gedurende een voorgedefinieerde tijd
SMS- en e-mail-communicatie
2 analoge ingangen
Configuratie via USB en webbrowser
Compacte bouwvorm, ook voor huishoudelijke installaties (4TE, DIN 43880)
Montage op montagerail of aan de wand
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar