De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

SACB- 8/4-L-PTP-M8 HD - verdelerbox
1197620

verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M8-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: Steekbare Push-in-veerdrukaansluiting 180°, afscherming: nee

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse
Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats