CTM 2X1-180DC-GS-P
-
Überspannungsschutzstecker
2838623
LSA-PLUS-Schutzstecker (COMTRAB CTM) mit Powercross- und Überspannungsgrobschutz für 2 Signaladern. Nennspannung: 180 V DC
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für Informationstechnik |
Produktfamilie | COMTRAB |
IEC-Prüfklasse | A2 |
B1 | |
B2 | |
B3 | |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
D2 | |
VDE Anforderungsklasse | A2 |
B1 | |
B2 | |
B3 | |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
D2 | |
Bauform | LSA-PLUS-Modul |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 2.20 |
Aderpaare pro Modul | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nebensprechdämpfung aN zwischen benachbarten Artikeln | 70 dB (bis 1 MHz 100-Ω-System) |
50 dB (bis 10 MHz 100-Ω-System) | |
30 dB (bis 100 MHz, 100-Ω-System) | |
Nennspannung UN | 180 V DC |
Anschlussart | Steckbar in COMTRAB-TERMIBLOCK und LSA-Plus-Trenn- und Schaltleisten |
Maßzeichnung |
|
Breite | 9,5 mm |
Höhe | 21 mm |
Tiefe | 53,5 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
kupferfarben | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Material Gehäuse | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | ± 180 V DC |
Bemessungsstrom | 120 mA (25 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 2 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 2 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 5 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 1 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 2,5 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 10 kA (in Summe) |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde) | 200 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 800 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 800 V |
Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 70 V |
Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Erde) | ≤ 28 V |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA, spike) |
≤ 70 V (C2 - 10 kV / 5 kA, static) | |
≤ 1 kV (C3 - 7,5 kV / 100 A, spike) | |
≤ 30 V (C3 - 7,5 kV / 100 A, static) | |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, asym. | 0,5 dB (≤ 10 MHz) |
0,6 dB (bis 60 MHz im 100-Ω-System) | |
1 dB (bis 100 MHz, 100 Ω) | |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (PE) im 100 Ω-System | > 100 MHz |
Kapazität (Ader-Erde) | 5 pF (f=1 MHz / VR= 0V) |
Widerstand pro Pfad | 5,5 Ω ±1,5 Ω (Symmetrie: ±0,5 Ω) |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C2 - 4 kV / 2 kA |
C3 - 100 A | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
D1 - 1 kA | |
Wechselstromfestigkeit (Ader-Erde) | 5 A - 1 s |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
VDE Anforderungsklasse | A2 |
B1 | |
B2 | |
B3 | |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
D2 | |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normen Spezifikation Informationstechnik | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2002 |
Montageart | auf CT-TERMIBLOCK und LSA-PLUS-Trennleiste |
Artikelnummer | 2838623 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | CL3211 |
Produktschlüssel | CL3211 |
GTIN | 4017918948375 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8,38 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,34 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 2,376 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platzsparend durch kleine Bauform
Flexible Einsatzmöglichkeiten durch modulare Schutzstecker
Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK mittels angepasster Anschlusstechnik
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange