PI-TB
-
Grundklemmblock
2835943
Grundklemme für nicht eigensichere Signale, mit Messertrennung und Prüfabgriffen.
Grundklemme für nicht eigensichere Signale, mit Messertrennung und Prüfabgriffen.
Produkttyp | Modulträger |
Anwendung | Basiselement |
Nennspannung UN | 250 V |
Nennstrom IN | 4 A |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,4 mm |
Höhe | 145 mm |
Tiefe | 86,5 mm |
147 mm (mit Koppelstecker NS 35/7,5) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstofftyp Gehäuse | PBT |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2835943 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK1XXX |
Produktschlüssel | DKSXXX |
GTIN | 4017918911812 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 95,29 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 92,75 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d6322eb6-f159-4f80-8c1f-60cc422bdb92 |