MCR-F-UI-DC
-
Frequenzmessumformer
2814605
MCR-Frequenzmessumformer, programmierbar, zur Umsetzung von Frequenzen in Analogsignale, mit 3-Wege-Trennung und konfigurierbarem Ausgang
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Frequenzmessumformer |
Bedienelemente | Folientastatur mit 3 Tasten und LCD-Sichtfenster |
Abgleich Span | ± 25 % |
Abgleich Zero | ± 25 % |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,8 W |
Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
Verpolschutz | |
Sprungantwort (10-90%) | < 25 ms |
Temperaturkoeffizient maximal | 0,015 %/K |
Temperaturkoeffizient typisch | 0,01 %/K |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,15 % (vom Messwert) |
Übertragungsfehler typisch | 0,1 % |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | < 60 mA (ohne Last, ohne Schaltausgang) |
Messen: Frequenz | |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Verwendbare Eingangsquellen | NPN-/PNP-Transistorausgänge |
NAMUR-Initiator | |
Potenzialfreier Relaiskontakt (dry Contact) | |
Frequenzgenerator | |
Geberversorgungsspannung | 15 V DC |
Geberversorgungsstrom | ≤ 25 mA (konstant) |
Signalpegel | 2 VPP (bei Rechteck 0,1 Hz ... 120 kHz) |
2 VPP (bei Sinus 8 Hz ... 120 kHz) | |
13 VPP (bei Sinus 1 Hz ... 120 kHz) | |
Eingangssignal Spannung maximal | 30 V (inkl. Gleichspannung) |
Impulsform | beliebig |
Impulszeit | ≥ 1 µs |
Messwertauflösung | > 12 Bit |
A/D-Wandlungszeit | ≤ 32 ms |
Frequenzmessbereich | 0,1 Hz ... 120 kHz |
Signal: I analog | |
Beschreibung des Eingangs | Stromeingang (Trennverstärkerfunktion) |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (frei einstellbar) |
Eingangssignal Strom maximal | 24 mA |
Eingangswiderstand Stromeingang | 200 Ω |
Messwertauflösung | 14 Bit (Full Scale) |
Sprungantwort (10-90%) | < 25 ms |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Signal: U digital | |
Beschreibung des Eingangs | Spannungseingang (Trennverstärkerfunktion) |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V (frei einstellbar) |
Eingangssignal Spannung maximal | 12 V |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 95 kΩ |
Messwertauflösung | 14 Bit (Full Scale) |
Sprungantwort (10-90%) | < 25 ms |
Schalten: Transistor | |
Beschreibung des Ausgangs | schaltet Versorgungsspannung auf Klemme SW, belastbar mit 100 mA, nicht kurzschlussfest |
Signal: | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
10 V ... 0 V | |
5 V ... 0 V | |
Ausgangssignal Spannung maximal | 12,5 V |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 500 Ω |
Ripple | < 20 mVSS |
Signal: | |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
Ausgangssignal Strom maximal | 25 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 500 Ω |
Ripple | < 20 mVSS |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Statusanzeige | LC-Display |
Maßzeichnung |
|
Breite | 45 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 110 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Material Gehäuse | ASA-PC (V0) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C (für spezifizierte Daten) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
GL | |
Kennzeichnung | DNV GL |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2814605 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DKSXXX |
GTIN | 4017918168827 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 234,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 234,9 g |
Ursprungsland | DE |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ersatzprodukt MINI MCR-2-F-UI(-PT) 2902056 (2902058, Push-in-Variante) in Verbindung mit MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 1033202 (1033201, Push-in-Variante)
Programmierbar über Folientastatur oder Software
Anzeige des Ein- oder Ausgangssignales
3-Wege-Trennung
Analog- und Schaltausgang
Für NAMUR-Sensoren, potenzialfreie Kontakte, Frequenzgeneratoren und NPN-/PNP-Transistorausgänge
Frequenzen bis 120 kHz
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange