CT 10-18FS+F/PE-24
-
Überspannungsschutzstecker
2807926
LSA-PLUS-Stecker (COMTRAB CT 10) mit Überspannungsgrob-/feinschutz für 18 Signalleitungen - GND und Grobschutz GND - PE. Nennspannung: 24 V DC. Ausführung: 10 Doppeladern
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
Produktfamilie | COMTRAB |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Bauform | LSA-PLUS-Modul |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision: | ab SW-Rev. 1.00 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 24 V DC |
24 V AC |
Anschlussart | Steckbar in COMTRAB-TERMIBLOCK und LSA-Plus-Trenn- und Schaltleisten |
Maßzeichnung |
|
Breite | 111 mm |
Höhe | 22 mm |
Tiefe | 68,5 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Material Gehäuse | PBT |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 40 V DC |
28 V AC | |
Bemessungsstrom | 1,5 A AC (75 °C) |
350 mA DC (75 °C) | |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 5 µA (18x) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA (19x) |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 119 A (pro Pfad) |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 5 kA (pro Pfad) |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Signalmasse-Erde) | 5 kA (pro Pfad) |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Ader-Erde) | 2,5 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs (Signalmasse-Erde) | 2,5 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Ader) | 119 A (pro Pfad) |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 5 kA (pro Pfad) |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Signalmasse) | 23 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 650 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Signalmasse) spike | ≤ 70 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Signalmasse) statisch | ≤ 60 V |
Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 30 V |
Restspannung bei In (Ader-Signalmasse) | ≤ 85 V |
Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Signalmasse) | ≤ 65 V |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Signalmasse) | ≤ 1 ns |
Einfügungsdämpfung aE, asym. | typ. 0,1 dB (≤ 2 MHz / 50 Ω) |
typ. 0,1 dB (≤ 200 kHz / 150 Ω) | |
typ. 0,1 dB (≤ 80 kHz/600 Ω) | |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Signalmasse) im 50 Ω-System | typ. 10 MHz |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Signalmasse) im 150 Ω-System | typ. 2,5 MHz |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Signalmasse) im 600 Ω-System | typ. 650 kHz |
Kapazität (Ader-Signalmasse) | typ. 1,1 nF (1 MHz) |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Signalmasse) | C3 - 23 A |
Stoßstromfestigkeit (Signalmasse-Erde) | D1 - 2,5 kA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 75 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 mm (amsl) |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | VDE 0110-1 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiziert + A2:2012 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
Hinweis | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Montageart | auf CT-TERMIBLOCK und LSA-PLUS-Trennleiste |
Artikelnummer | 2807926 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | CL3212 |
Produktschlüssel | CL3212 |
GTIN | 4017918075408 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 130,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 106,51 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | c22a8ecc-4d94-49c7-8ab7-a4a8cc2e9e36 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Platzsparend durch kleine Bauform
Flexible Einsatzmöglichkeiten durch modulare Schutzstecker
Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK mittels angepasster Anschlusstechnik
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange