PT 4X1-OC-BE - Überspannungsschutz-Basiselement
2800614

Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für vier Leiter einseitig geerdeter Signalkreise, ohne Brücke zwischen den Anschlüssen 3-4 (GND) und 9-10, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, ohne Kodierung, Gehäusebreite: 17,5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker