Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Die einkanalige Leistungsklemme für Wendelast hat einen elektronischen Motorschutz. Sie ermöglicht das Schalten, Schützen und Überwachen eines Drehstrom-Asynchronmotors über ein Bussystem. Die Klemme ermöglicht das Schalten, Schützen und Überwachen eines Drehstrom-Asynchronmotors über ein Bussystem.
IB IL 400 ELR R-3A
-
Funktionsmodul
2727378
Inline-Leistungsklemmen, elektronischer Wendelaststarter, bis 1,5 kW / 400 V AC
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 63 mm |
Höhe | 224 mm |
Tiefe | 109 mm |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Modul | |
ID-Code (dez) | 191 |
ID-Code (hex) | BF |
Längencode (hex) | 81 |
Längencode (dez) | 129 |
Prozessdatenkanal | 8 Bit |
Eingabeadressraum | 1 Byte |
Ausgabeadressraum | 1 Byte |
Registerlänge | 1 Byte |
Bedarf an Parameterdaten | 5 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Einbaulage | Wandmontage auf waagerechter Tragschiene |
Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit einem Byte |
Diagnose-Meldungen | Überstrom Fehlermeldung im Diagnose-Code (Bus) sowie Anzeige über die LED ERR am Modul |
Ausgangsstufe nicht steuerbar Fehlermeldung im Diagnose-Code (Bus) sowie Anzeige über die LED ERR am Modul |
Potenziale | |
Leistungsaufnahme | max. 1,2 W (Gerät gesamt) |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | max. 45 mA |
Leistungsaufnahme | max. 0,34 W |
Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 50 mA |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: Versorgungsspannung UL / 400-V-Ebene | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Versorgungsspannung US / 400-V-Ebene | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Versorgungsspannung US / Bremsschalter | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Versorgungsspannung UL / Bremsschalter | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Lokalbus/400-V-Ebene | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Lokalbus/Bremsschalter | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Hinweis | Hinweis zum Betrieb Leitungsschutz der Netzzuleitung maximal 20 A, Derating des POWER-COMBICON-Steckverbinders beachten |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 85 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 85 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, halten Sie einen Montageabstand von mindestens je 50 cm nach oben und unten ein. |
Einbaulage | Wandmontage auf waagerechter Tragschiene |
Artikelnummer | 2727378 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DRI171 |
Produktschlüssel | DRI171 |
GTIN | 4017918168490 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 597,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 500 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001605 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 14325921-aad5-443b-a10d-71625a42b965 |
Kompatible Produkte
-
-
IB IL 400 CN-PWR-IN - Einspeisestecker 2836078
-
IB IL 400 CN-BRG - Leistungsbrücke 2836081
-
IB IL 400 CN-COV - Abdeckung 2860947
-
GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL - Leiterplattenstecker 1893957
-
IB IL 24 BR/DC - Inline-Klemme 2742036
-
IB IL 400 BR - Inline-Klemme 2727394
-
MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 - Leiterplattenstecker 1826995
-
UK 10,3-HESI N - Sicherungshalter 3048386
-
IB IL 24 TC-PAC - Analogmodul 2861360
Ihre Vorteile
Integrierter elektronischer Motorschutz in Anlehnung an IEC 60947-4
Anschlussmöglichkeit für ein externes passives Bremsmodul
Hand-vor-Ort-Bedienung
Motorsteuerung über Ausgangsprozessdaten
Motorstrom-Monitoring
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange