TPM 3057
-
Touchpanel
2404517
Maritim-Touchpanel, 14.5 cm / 5.7"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 Farben, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, ohne Bussystem / DualCAN.
Produktdetails
Produkttyp | Bediengerät |
Anwendung | Maritim |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz |
Betriebssystem | Windows® Embedded Compact 7 |
Arbeitsspeicher | 512 MB LPDDR RAM |
1 MB SRAM | |
Datenspeicher | NAND-Flash, 1 GB |
Steckplätze | 1x SD |
Frontblende | Aluminium (schwarz eloxiert) mit Dimmtasten und Hupe |
Aluminium (natur eloxiert) ohne Dimmtasten und Hupe | |
Display | |
Display-Typ | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
Bildschirmauflösung | 640 x 480 Pixel (VGA) |
Touch-Technologie | analog-resistiv (Polyester) |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 400 cd/m² typisch (regelbar) |
MTBF | 40000 h |
Farbpalette | 262144 Farben |
Ablesewinkel links | 65,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 65,00 ° |
Ablesewinkel oben | 55,00 ° |
Ablesewinkel unten | 52,00 ° |
Schnittstellen | 2x USB Host 2.0 |
Optionale Schnittstellen | ohne optionale Schnittstelle |
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422; 4-Draht, vollduplex) | |
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422; 4-Draht, vollduplex), 2x CAN | |
2x CAN | |
Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | ohne Bussystem |
Bussystem | DualCAN |
Anwender-Software | Visu+ |
MicroBrowser | |
Systemvoraussetzungen | |
Laufzeitsystem | Visu+ Runtime |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Stromaufnahme typisch | 0,4 A |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Ja |
Montageart | Frontmontage |
Material Gehäuse | Stahlblech verzinkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C (Front Aluminium schwarz eloxiert) |
0 °C ... 55 °C (Front Aluminium natur eloxiert) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -30 °C ... 80 °C (Front Aluminium schwarz eloxiert) |
-25 °C ... 70 °C (Front Aluminium natur eloxiert) | |
Höhenlage | 3000 mm |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 20 % ... 85 % (keine Betauung) |
Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 168 mm / 147 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte (Aluminium schwarz eloxiert)) |
168 mm / 126 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte (Aluminium natur eloxiert)) | |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 160 mm / 139 mm / 49 mm (Montageausschnitt (Front Aluminium schwarz eloxiert)) |
160 mm / 118 mm / 42 mm (Montageausschnitt (Front Aluminium natur eloxiert)) | |
Einbautiefe | 71 mm, (Tiefe mit Feldbus (Front Aluminium natur eloxiert)) |
75 mm, (Tiefe mit Feldbus (Front Aluminium schwarz eloxiert)) |
Artikelnummer | 2404517 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DRCBBC |
Produktschlüssel | DRCBBC |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 800 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 800 g |
Zolltarifnummer | 84714100 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001412 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211900 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
-
TOUCH PEN - Touch-Stift 2701379
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montagematerial 2701380
-
HMI BATTERY - Batterie/Akku 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Montagematerial 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montagematerial 2701385
-
USB FLASH DRIVE - USB-Memorystick 2402809
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Leiterplattenstecker 1751312
Ihre Vorteile
Akustische Warnung durch integrierte Hupe
Flexible Kommunikation, auch zu Fremdsystemen
Potenzialfreier Ausgang für externe Signalgeber
Bescheinigung über Kompassschutzabstand nach DIN EN 60945
Licht absorbierende Frontplatten
Dimmbare Hintergrundbeleuchtung
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange