TPE070ZGW/800230024 S00075 - Panel-PC
2401255

Panel-PC mit 17,8 cm / 7"-TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 und Anwender-Software: offene Plattform. (Bussystem: ohne)
Ersatzartikel: 2400065/M44/OS35/O00/S00

Produktdetails







Kompatible Produkte