TP090ATW/107820000 S00002 - Touchpanel
2400769

Touchpanel, 22.9 cm / 9"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, ohne Bussystem.

Produktdetails






Kompatible Produkte