UM-PRO 122 FOOT BK - Fußelement
2200160

Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage, Fußelement für Tragschiene zur Montage unter UM-PRO PROFILE (Breite: 122 mm), Fußelement, Breite: 14,3 mm, Höhe: 135,9 mm, Tiefe: 20,95 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
Hitzebeständiges UM-PRO aus Polyamid mit UL-Zulassung bis 100 °C
Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben