Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV), kompatibel zu GB/T Infrastruktur-Ladesteckern, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
EV-GBM3SE12-1AC32A-2,0M6,0E10
-
Infrastruktur-Ladedose
1624387
CHARX connect, GB/T, Infrastruktur-Ladedose, 32 A , 250 V AC, Länge: 2 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Rückwandmontage, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen, GB/T 20234.2-2015
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einheitlicher, platzsparender Bauraum aller Phoenix Contact Infrastruktur-Ladedosen
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
Integrierte Verriegelung während des Ladens