SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO
-
Anschlusshaube
1516548
Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: nein; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Produkttyp | Anschlusshaube |
Anwendung | Sensor-/Aktor-Box |
Anzahl der Steckplätze | 4 |
LED | nein |
Nennspannung UN | 120 V AC |
120 V DC | |
Bemessungsstrom gesamt | 10 A |
Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
Leiteranschluss | |
Anschlussart Sensor/Aktor | M12-Buchse |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Anzugdrehmoment-Deckelschraube | 0,35 Nm |
Anschlussbelegung | |
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
1-4 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-4 / 3 (0 V) = BU | |
1-4 / 5 (PE) = GNYE |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Breite | 58 mm |
Höhe | 21 mm |
Länge | 34 mm |
Material Gehäuse | PBT |
Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
Material Kontaktträger Stammkabelseite | PA |
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | vergoldet |
Leitungslänge | 10 m |
PUR/PVC schwarz [PUR] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 77,9 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Polzahl | 7 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR/PVC schwarz [PUR] |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 42x 0,15 mm |
AWG Spannungsversorgung | 18 |
Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² (Signalleitung) |
3x 0,75 mm² (Energieleitung) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,3 mm ±0,1 mm (Signalleitung) |
1,8 mm ±0,1 mm (Energieleitung) | |
Leitungsaußendurchmesser | 6,90 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, blau, grün/gelb, weiß, grün, gelb, grau |
Wandstärke Innenmantel | ≥ 0,15 mm |
Wandstärke Außenmantel | ≥ 0,38 mm |
Gesamtverseilung | Adern in Lagen verseilt |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 7,5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 52 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 69 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1500000, Biegeradius: 69 mm, Verfahrweg: 2 m, Verfahrgeschwindigkeit: 2 m/s |
Flammwidrigkeit | DIN EN 50265 |
Ölbeständigkeit | nach VDE 0472 Teil 803 |
Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
80 °C (nach UL) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C |
Artikelnummer | 1516548 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF3CCG |
Produktschlüssel | AF3CCG |
GTIN | 4017918967338 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 880,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 812,8 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | c75ee27d-dd7e-430d-abc8-6d414f8311e1 |
Kompatible Produkte
-
SACB-4/ 4-L-C GG SCO - Grundgehäuse-Verteilerbox 1516726
-
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Stammleitungsring 1503328
-
UC-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0801576
-
SZK PZ1 VDE - Schraubendreher 1206450
-
TSD 25 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M 3NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Werkzeug 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz 1212591
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange