HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-EEE
-
Gehäuse
1460375
HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse B24, mit Bajonettverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M40, geradem Kabelabgang, ohne Oberfläche; leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften)
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Produkttyp | Gehäuse mit Bajonettverriegelung |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Anwendung | Offshore/EMV |
Bauform | B24 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x M40 |
Befestigungsschrauben | M6 |
Geschirmt | ja |
Kabelabgang | gerade |
Pg-Verschraubung | ohne |
Maßzeichnung |
|
Breite | 57 mm |
Höhe | 100 mm |
Länge | 152 mm |
Material Dichtung | NBR, leitfähig |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
Material Verriegelungsbügel | Edelstahl |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 1x M40 |
Verriegelungstyp | Schraube |
Montagehinweis | Eine eventuell auf der Schaltschrankwand vorhandene isolierend wirkende Pulverlackierung sollte im Bereich der Profildichtung entfernt werden, um eine optimale Schirmwirkung zu erzielen. |
Befestigungsschrauben | M6 |
Artikelnummer | 1460375 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF7AAA |
Produktschlüssel | AF7AAA |
GTIN | 4046356592741 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 468 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 468 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
HC-B-BF-SET - Anbauflansch 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Schutzdeckel 1411520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Kabelverschraubung 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Kabelverschraubung 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Kabelverschraubung 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Reduzieradapter 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Verschlussschraube 1645875
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schraubeinsatz 1208911
-
SF-M BH - Schraubendreher 1212070
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange