SACC-DSI-M12FS-4CON-M16-SH WN
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1421804
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, Wellenlöten, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich